확장기 및 리피터

확장기 및 리피터

Fieldbus 네트워크를 위한 향상된 성능

돌아가기 Fieldbus 통신

카테고리

검색 위치 확장기 및 리피터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트 확장기를 사용하면 네트워크 범위를 각각의 fieldbus 표준 이상으로 늘릴 수 있습니다. 리피터를 사용하면 장치의 범위와 수를 확장하는 세그먼트화가 가능합니다. 확장기와 리피터를 사용해 fieldbus 네트워크를 확장하고 성능을 향상시킬 수 있습니다.

이점

  • 범위 증가 및 세그먼트화를 통한 성능 향상
  • 모든 2선 라인을 사용해 확장기에서 범위 확장
  • 리피터를 사용한 신호 처리를 통한 네트워크 확장

최대 20 km의 구리 기반 전송용 PROFIBUS 익스텐더

로고가 있는 PROFIBUS 확장기  

PROFIBUS 확장기

PROFIBUS 확장기를 사용하면 기존의 구리 케이블을 통해 원격 PROFIBUS 장치에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 특수 케이블 없이 최대 1.5 km 거리에서 최대 1.5 Mbps의 데이터 속도를 구현할 수 있습니다.

장치당 두 개의 DSL 포트를 통해 이중화 포인트-투-포인트 또는 선형 구조를 간단하게 설정할 수 있습니다.

또한 DIN 레일 커넥터를 사용하면 구리 전선 및 광섬유가 혼합된 작동도 가능합니다.

특히 중요한 점은 전원이 USB 케이블을 통해 공급되기 때문에 외부 24 V 전원 공급이 필요 없는 장치 구성이 가능하다는 것입니다.

직렬 확장기 – RS-232, RS-422 및 RS-485 네트워크 확장

SHDSL 모뎀 애플리케이션  

직렬 확장기

산업용 직렬 확장기를 사용하면 직렬 RS-232, RS-422 및 RS-485 인터페이스의 직렬 표준을 능가하는 범위 확장이 가능합니다. 특수한 케이블이 필요하지 않습니다. 모든 2선 케이블을 사용할 수 있습니다.

이는 2선 및 4선 케이블에 대해 포인트-투-포인트, 라인 및 스타 구조를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.

따라서 사용 가능한 사내 케이블을 통해 네트워크를 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다. 폐기된 전화 케이블과 더 이상 사용되지 않는 fieldbus 케이블은 이러한 목적에 이상적입니다.

Fieldbus 리피터 - 세그먼트화를 통한 확장

Fieldbus 리피터  

Fieldbus 리피터

피닉스컨택트 리피터를 사용하여 데이터 속도에 상관없이 광범위한 영역에서 네트워크를 확장할 수 있습니다. 리피터를 사용한 세그먼트화를 통해 장치 수를 늘릴 수도 있습니다. 필요에 따라 범위를 늘리거나 EMC 없이 전송하거나 채널을 확장 및 분산시킬 수 있습니다. 모듈형 개념으로 인해 구리 및 광섬유 채널을 원하는 대로 혼합할 수 있습니다.

  • 신호 처리 기능이 있는 통합 비트 리타이밍 덕분에 리피터를 필요한 깊이로 계단식 배치할 수 있습니다.
  • 통합 비트 오버샘플링은 간섭 내성이 있는 텔레그램을 보장합니다.
  • 시작 구분 기호 탐지는 아무 영향 없는 손상된 PROFIBUS 텔레그램을 탐지하고 네트워크에서 필터링합니다.

PROFIBUS 및 RS-485 네트워크용 액티브 터미네이션

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS를 사용한 액티브 터미네이션

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS를 사용하여 PROFIBUS 및 RS-485 네트워크를 손쉽게 능동적으로 터미네이션하십시오.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다.

  • 영구적인 액티브 터미네이션을 통한 간섭 내성이 있는 버스 통신. 따라서 사용 중인 동안에 버스 가입자의 연결 및 분리 가능
  • 네트워크의 고정 프로그래밍 인터페이스
  • 이중화 전원 공급.
  • 다른 장치와 결합하여 사용하기 위해 DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압

D-SUB 연결을 사용하여 액티브 프로그래밍 및 진단 장치에 전원을 공급합니다. 또한 버스 시스템 내에서 정의된 서비스 인터페이스로 장치를 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스