에너지 및 전원 측정

에너지 비용 개요

에너지 비용 개요

에너지 흐름 측정, 에너지 획득 모니터링 및 에너지 데이터 로깅을 통해 에너지 비용을 줄이십시오.

돌아가기 모니터링

카테고리

  • 테스트 분리 단자대
    테스트 분리 단자대

    측정 변환기 세트를 손쉽게 개별적으로 설계하기 위한 컴팩트 단자대입니다.

  • 테스트 분리 시스템
    테스트 분리 시스템

    FAME 테스트 시스템을 사용하여 전원 스위치기어의 정기적인 테스트를 간단히 수행할 수 있습니다.

검색 위치 에너지 및 전원 측정

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 에너지 및 전원 측정을 위한 전문적인 제품을 제공합니다. 기계와 시스템의 비용 효율적이고 환경 친화적인 작동을 위한 비용 절감의 가능성을 확인하십시오.

이점

  • 전기 부하의 파라미터를 현장에서 신속하게 또는 제어 센터를 통해 편리하게 분석 - 네트워크 사용 가능 에너지 미터 사용
  • 항상 최신 상태 파악: 데이터 로거 키트를 사용하여 에너지 데이터 로깅 또는 SMS를 통해 상태 변경에 대한 알림 받기
  • 압축 공기의 용적 플로우를 지속적으로 기록 및 비용이 드는 손실을 신속하게 탐지 – 압축 공기 센서 사용

에너지 데이터 획득 및 비용 절감

에너지 효율성 향상, 비용 절감  

에너지 효율성 향상, 비용 절감

연속적으로 기록된 에너지 흐름은 목표 지향적 운용 에너지 관리 시스템을 위한 기반을 제공합니다. 에너지 효율성 프로그램을 시작하고 에너지 비용을 줄이십시오.

기계 및 시스템에서 에너지 데이터 획득의 이점:

  • 잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용 절감
  • 시스템 부품의 인텔리전트 스위칭, 일관된 네트워크 부하 및 고조파 감소를 통해 시스템 성능 최적화
  • 인텔리전트 추세 계산 및 부하 관리를 통해 피크 부하 감소
  • 시스템 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 다운타임 최소화

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스