전류 변환기, AC

정현 및 비정현 교류 전류용

정현 및 비정현 교류 전류용

AC 전류 변환기를 사용하면 왜곡 교류 전류를 획득하여 표준 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다.

돌아가기 전류 및 전압 측정 기술

카테고리

검색 위치 전류 변환기, AC

이 카테고리의 전 상품 보기

MCR 전류 변환기는 시스템에서 교류 전류를 안정적으로 획득합니다. 피닉스컨택트는 신호 조절 작업을 위한 두 가지 제품군을 제공하며, 하나는 가변 공급 개념이 적용된 조정 가능한 제품이고 다른 하나는 매우 쉽게 설치할 수 있는 힌지 Rogowski 센서가 있는 제품입니다.

이점

  • 유연한 방식으로 제공되는 최대 12 A의 조정 가능한 AC 측정 변환기를 사용해 정현 교류 전류의 정밀 획득
  • 최대 200 A의 힌지 AC 측정 변환기를 사용해 왜곡 전류 측정 시에도 편리한 설치 또는 개보수 가능

유연한 전원 공급 – 최대 12 A AC의 전류 변환기

MACX-MCR-SL-CAC-... 전류 전환기  

MACX-MCR-SL-CAC-... AC 전류 변환기

피닉스컨택트의 액티브 전류 변환기는 최대 12 A의 정현 교류 전류를 변환합니다.

이점:

  • 3-way 전기 절연을 통해 효과적인 장애 보호 제공
  • 광범위한 통합 전원 공급 장치를 통한 전세계적인 사용
  • DIN 레일 커넥터를 사용한 유연한 전원 공급 및 전압 브리징
  • 전면부의 DIP 스위치를 통해 입력과 출력을 손쉽게 설정 가능
  • 상태 LED를 통해 빠른 작동 상태 진단
  • Ex 영역 2에 대한 ATEX 승인을 받아 폭발 위험이 있는 영역에 적합

 

힌지 Rogowski 센서 – 최대 200 A AC의 전류 변환기

MCR-SL-S-… 전류 변환기  

MCR-SL-S-... AC 전류 변환기

AC 전류 변환기는 30 Hz ~ 6 kHz 범위 내에서 최대 200 A의 정현 및 비정현 교류 전류를 측정합니다.

이점:

  • 힌지 Rogowski 센서를 사용한 중단 없는 설치 및 시설개량
  • 실효 r.m.s.(TRMS) 값 측정을 통해 왜곡 교류 전류 획득 가능
  • Rogowski 센서를 통한 분로 없는 무손실 전류 측정
  • 가변 측정 범위 – 슬라이드 스위치를 사용한 간편한 선택
  • 다양한 마운팅 옵션으로 인한 빠르고 유연한 설치
  • COMBICON 플러그-인 연결 단자대를 통한 손쉬운 배선
  • 컴팩트한 크기로 인해 플랫 분배기 박스의 분산 애플리케이션에 적합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.