전류 변환기, AC/DC

모든 파형용 전류 측정

모든 파형용 전류 측정

모든 파형의 직류 및 교류 전류를 측정하십시오.

돌아가기 전류 및 전압 측정 기술

카테고리

검색 위치 전류 변환기, AC/DC

이 카테고리의 전 상품 보기

MCR 전류 변환기는 범용 전류 측정을 위한 두 가지 제품군으로 제공됩니다: 최대 55 A의 작은 측정 범위의 정밀한 매핑을 위한 조정 가능한 장치나 최대 600 A의 고전류 측정을 위한 정격 측정 범위의 컴팩트 장치 중에서 선택하십시오.

이점

  • 실효 r.m.s. 값 측정(TRMS)으로 인해 모든 파형에 적합
  • Hall 센서를 사용해 분로 없이 무손실 전류 측정
  • 소프트웨어 프로그래밍 가능한 상한 및 하한 한계를 통해 최대 55 A의 측정 범위를 최적의 수준으로 매핑
  • 임계값 범위에 최대 55 A 초과 또는 미달 시 제한 값 알람 – 릴레이 또는 트랜지스터 출력 사용
  • 다양한 마운팅 옵션이 있는 매우 컴팩트한 장치를 사용해 최대 600 A의 분산 전류 측정
  • 3-way 전기 절연을 통해 효과적인 장애 보호 제공

유연한 신호 조절 – 최대 55 A AC/DC 전류 변환기

MCR-S-…-DCI 전류 변환기  

MCR-S-…-DCI 전류 변환기

프로그래밍 가능한 전류 변환기를 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. 1 및 5 A의 표준화된 입력 신호 외에도 소프트웨어를 통해 측정 범위를 무제한적으로 조정할 수 있으며 측정 범위는 전체 출력 신호 범위에 매핑됩니다. 이를 통해 측정 값의 매우 정확한 측정을 보장합니다.

하우징의 DIP 스위치를 통해 기본 구성 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다. 추가의 유용한 장치 기능은 소프트웨어를 통해 설정할 수 있습니다. 또한 장치는 사전 구성된 상태로도 제공됩니다. 최대 11 A AC/DC 또는 최대 55 A AC/DC의 두 가지 버전 중에서 선택하십시오.

고전류용 – 최대 600 A AC/DC 전류 변환기

MCR-SL-CUC-… 전류 변환기  

MCR-SL-CUC-… 전류 변환기

범용 전류 변환기는 파형에 상관 없이 최대 600 A AC/DC의 고전류를 측정하기에 적합한 솔루션입니다. 이 제품군은 전류 또는 전압 출력이 있는 정격 측정 범위의 다양한 장치를 제공합니다.

COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용하여 빠르고 쉽게 배선할 수 있습니다. 절연 전선의 최대 직경은 32 mm입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.