전류 및 전압 측정

변환 및 측정

변환 및 측정

여기에서 전류 및 전압 측정 기술의 광범위한 요구 사항을 충족하는 올바른 솔루션을 찾을 수 있습니다.

돌아가기 모니터링

카테고리

  • AC 및 DC 전압 변환기 제품 목록
    AC 및 DC 전압 변환기

    전압 변환기는 측정을 위해 AC 및 DC 전압을 표준 아날로그 신호로 변환합니다.

  • 교체용 변류기
    교체용 변류기

    제한된 공간에 빠른 설치: 교체용 PACT RCP 변류기는 분할 코어 변류기를 위한 공간이 충분하지 않은 곳에도 편리하게 설치할 수 있습니다.

  • 변류기, 플러그-인
    변류기

    PACT 변류기는 큰 전류를 더 작은 정격 전류로 변환합니다.

  • 전류 변환기, AC
    정현 및 비정현 교류 전류용

    교류 전류를 아날로그 정격 전류로 변환하기 위한 다양한 유형의 전류 변환기가 있습니다.

검색 위치 전류 및 전압 측정 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

신규 설치 또는 빠르고 쉬운 개보수용: 피닉스컨택트의 전류 변환기는 최대 4000 A의 교류 전류를 낮은 2차 전류로 변환하기 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다. 전류 및 전압 변환기를 사용하여 직류, 교류 및 왜곡 전류와 전압을 표준 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다.

이점

  • 시설개량용 전류 변환기를 사용해 시스템 부품을 분리할 필요 없이 전류 측정 기술을 손쉽게 개선
  • 3000개 이상의 윈도우 타입 및 권선 전류 변환기 제품을 사용해 최대 4000 A의 전류 변환
  • 최대 55 A의 프로그래밍 가능한 AC/DC 측정 변환기를 사용해 작은 입력 전류 범위의 정밀 매핑
  • 최대 600 A의 범용 AC/DC 측정 변환기를 사용해 모든 파형의 고전류 측정
  • 유연한 방식으로 제공되는 최대 12 A의 조정 가능한 AC 측정 변환기를 사용해 정현 교류 전류의 정밀 획득
  • 최대 400 A의 힌지 AC 측정 변환기를 사용해 왜곡 전류 측정 시에도 편리한 설치 또는 개보수 가능

제한된 공간에서의 빠른 설치: 시설개량용 PACT RCP 전류 변환기

전원 레일의 Rogowski 코일  

쉽고 빠른 설치

시설개량용 PACT RCP 전류 변환기는 분할 코어 전류 변환기를 위한 공간이 충분하지 않은 곳에도 편리하게 마운트할 수 있습니다.

범용 전류 측정 시스템을 사용하여 최대 4000 A AC의 교류 전류를 획득하십시오. 시스템 부품을 제거할 필요 없이 빠른 설치가 가능하다는 이점이 있습니다.

매우 다양한 용도에 사용 가능: PACT 전류 변환기

전원 레일의 PACT 전류 변환기  

매우 다양한 용도에 사용 가능: PACT 전류 변환기

PACT 윈도우 타입 및 권선 전류 변환기는 최대 4000 A의 교류 전류를 1 A 및 5 A의 2차 전류로 변환하는 완벽한 제품군을 제공합니다.

PACT 전류 변환기는 전류 측정 요구 사항에 따라 다양한 변환비, 정밀도 클래스 및 정격 전원 값을 갖는 총 3300개의 제품으로 제공됩니다.

모든 파형용: MCR 전류 및 전압 변환기

MCR 전류 및 전압 변환기  

모든 파형용: MCR 전류 및 전압 변환기

MCR 전류 및 전압 변환기를 사용하여 직류, 교류 및 왜곡 전류와 전압을 표준 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.