개요로 돌아가기

Axioline F – 극한 조건에서의 견고성

조선업 분야의 Axioline F – 극한 조건에서의 견고성

혹독한 환경에서는 안정적인 통신이 매우 중요합니다. Axioline F의 특징은 매우 견고한 기계적 설계입니다. 또한 이 시스템은 전자기 방출에 대한 내성이 매우 뛰어납니다. -40°C - +70°C의 넓은 사용 온도 범위의 XC 버전과 바니시 처리된 PCB는 극한 조건에 이상적입니다.

비용 효율적인 네트워크 이중화

조선업 분야의 비용 효율적인 네트워크 이중화를 위한 토폴로지  

조선업 분야의 비용 효율적인 네트워크 이중화를 위한 토폴로지

해양 애플리케이션에서는 작동 안정성을 위한 네트워크 이중화 시스템이 필요합니다. Axioline F를 사용하여 이러한 시스템을 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다. 2개의 독립적인 네트워크 포트가 있는 버스 커플러를 추가 이중화 컴포넌트 없이 이중화 네트워크에 통합할 수 있습니다. Axioline F 시스템의 고성능 구조는 최적의 안정적인 데이터 통신을 제공합니다.


개요로 돌아가기
사용 중인 Axioline F

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166