AC 및 DC 전압 변환기 제품 목록

필터

5개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전압 측정 변환기 - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR 전압 변환기, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC의 AC 전압용, 출력 신호: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

전압 측정 변환기 - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR 전압 변환기, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC의 AC 전압용, 출력 신호: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

전압 측정 변환기 - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR 전압 변환기, DC 전압 0... (+/-) 20 V DC - 0.. . (+/-) 660 V DC용, 출력 신호 (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

전압 측정 변환기 - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR 전압 변환기, DC 전압 0... (+/-) 20 V DC - 0.. . (+/-) 660 V DC용, 출력 신호 (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

전압 측정 변환기 - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR 전압 측정 변환기, 0..20 V AC - 0..440 V AC의 교류 전류 전압용, 출력 신호 0..10 V/0(4)..20 mA

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://search.naver.com/search.naver?sm=tab_hty.top&where=nexearch&query=%EC%A0%84%EC%95%95+%EB%B3%80%ED%99%98&oquery=%EC%A0%84%EB%A0%A5%EB%B3%80%ED%99%98&tqi=UzgIqwp0JXVssfXJaclssssssah-462991