MACX MCR 전압 변환기는 DC 또는 AC 전압을 측정하고 이를 표준 아날로그 신호로 변환합니다. MACX MCR-VAC 전압 변환기는 0 V AC~660 V AC 범위의 정현파 AC 전압을 측정합니다. 8개의 정밀한 등급별 전압 측정 범위는 최적의 측정 정확도를 제공합니다. 3방향 전기 절연은 높은 작동 안전성을 보장합니다.
MACX MCR-VAC
-
전압 측정 변환기
2906239
MACX MCR 전압 변환기, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC의 AC 전압용, 출력 신호: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: FILE E 330267호환 가능한 제품
이점
조정 가능한 전압 범위
양방향 출력 신호
3-way 절연
ZERO/SPAN 조정 ±20 %
도구가 필요 없는 측정값 매개 변수화
측정값 범위의 티치-인 구성