AC 전압 변환기 및 DC 전압 변환기

AC 전압 변환기 및 DC 전압 변환기

최대 550 V AC 또는 1500 V DC 전압을 표준 아날로그 신호로 변환하기 위한 AC 및 DC 전압 변환기.

이점

  • 자유롭게 구성 가능한 9개의 전압 측정 범위를 통한 정밀한 측정 결과 매핑
  • 3-way 전기 절연을 통한 높은 수준의 작동 안전성 및 안전한 신호 전송
  • 영점/범위 비교를 통해 센서 오류 및 측정 편차를 손쉽게 보상
  • SOLARCHECK 제품군의 전압 측정 변환기를 사용해 최대 1,500 V DC의 고전압 측정
MACX MCR 시리즈의 AC 및 DC 전압 측정 변환기

MACX MCR 시리즈의 AC 및 DC 전압 측정 변환기

MACX MCR 전압 측정 변환기는 DC 또는 AC 전압을 측정하고 이를 표준 아날로그 신호로 변환합니다. MACX MCR-VDC 측정 변환기는 0 - ±660 V DC의 DC 전압을 측정합니다. MACX MCR-VAC 전압 측정 변환기는 0 - 660 V AC의 정현파 AC 전압을 측정합니다. 8개의 정밀한 등급별 전압 측정 범위는 최적의 측정 정확도를 제공합니다. 3-way 전기 절연으로 높은 수준의 작동 안전성 보장

SOLARCHECK 전압 측정 변환기

최대 1,500 V DC의 DC 전압용 전압 측정 변환기

SOLARCHECK 제품군의 전압 측정 모듈을 사용하면 최대 1,500 V DC의 DC 전압을 측정하고 이를 2 - 10 V DC의 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다. 이 모듈은 접지 및 절연 PV 시스템 모두에서의 측정에 적합합니다. 또한 전압 측정 모듈을 그 외의 모든 DC 애플리케이션의 모니터링 시스템 외부에서 간단한 아날로그 장치로 유연하게 사용할 수도 있습니다.

인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔