UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징 제품 목록

필터

24개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

프로파일 - UM-BASIC PROFILE - 2200149

프레스 드로잉 섹션 하우징, 기본 프로파일, 프로파일 길이(구성 가능): 3 cm ... 100 cm, 색상: 밝은 회색 (7035), 참고: 필요한 프로파일 길이 = PCB 길이 - 16.2 mm

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

폭 72 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(왼쪽)

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

폭 72 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(오른쪽)

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

폭 108 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(왼쪽)

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

폭 108 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(오른쪽)

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

폭 122 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(왼쪽)

측면 부품 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

폭 122 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(오른쪽)

커버 - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

프레스 드로잉 섹션 하우징, 커버, 폭: 73 mm, 프로파일 길이(구성 가능): 3 cm ... 100 cm, 높이: 24 mm, 색상: 투명, 참고: 커버의 최대 길이 = PCB 길이 = 19 mm

커버 - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

프레스 드로잉 섹션 하우징, 커버, 폭: 73 mm, 프로파일 길이(구성 가능): 3 cm ... 100 cm, 높이: 63.2 mm, 색상: 투명, 참고: 커버의 최대 길이 = PCB 길이 = 19 mm

커버 - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

프레스 드로잉 섹션 하우징, 커버, 폭: 92 mm, 프로파일 길이(구성 가능): 3 cm ... 100 cm, 높이: 34 mm, 색상: 투명, 참고: 커버의 최대 길이 = PCB 길이 = 19 mm

24 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166