프로세스 디스플레이 및 액세서리 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

디지털 디스플레이 - FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907064

제어 패널 하우징 내부의 다기능 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력은 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 허용합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력.

디지털 디스플레이 - FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907780

필드 하우징의 다기능 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력은 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 허용합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력.

설정점 조정기 - MCR-SL-D-SPA-UI - 2710314

전류 및 전압 신호 정의를 위한 수동 및 자동 램프가 있는 디지털 설정점 인코더, 4-포지션 디스플레이

디지털 디스플레이 - MCR-SL-D-U-I - 2864011

MCR 디지털 디스플레이, 표준 신호 측정 및 표시용, 5-자리 디스플레이

디지털 디스플레이 - MCR-SL-D-FIT - 2864024

MCR 디지털 디스플레이, 주파수, 펄스 및 시간의 측정 및 표시용, 6-수치 디스플레이

DIN 레일 어댑터 - MCR-SL-D-RA - 2810081

24x48 mm 하우징의 디지털 디스플레이용 DIN 레일 어댑터. EN 60715 규정을 준수하는 35 mm DIN 레일에 적합합니다.

프로그래밍 어댑터 - MCR-PAC-T-USB - 2309000

USB 및 T 포트 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 2.4 m, FA MCR-..., MCR-...-LP-... 및 MCR-...-HT-... 모듈 프로그래밍용

마운팅 키트 - FA MCR-FD-PM - 2908739

튜브 마운팅 세트, FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP(2907780) 및 FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP(2907781) 다기능 프로세스 디스플레이용. 간소화된 패널 마운팅에도 사용 가능.

디지털 디스플레이 - FA MCR-FDS-I-I-OLP - 2908782

필드 하우징의 HART 통신 기능이 있는 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터

디지털 디스플레이 - FA MCR-DS-I-I-OLP - 2908781

컨트롤 캐비닛에 설치하기 위한 HART 통신 기능이 있는 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166