최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
교육 솔루션
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
디지털 비즈니스
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 디지털 디스플레이
FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
-
디지털 디스플레이
2908801
Ex i, 필드 하우징의 출력 Loop 파워 프로세스 인디케이터. HART
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
디지털 디스플레이
제품군
Field Analog
구성
키보드
소프트웨어
시스템 속성
기능
구성
키보드
소프트웨어
전기적 속성
최대 온도 상관계수
< 0.02 %/K
최대 전송 오류
0.1 % (최종 값)
공급
공급 전압 범위
루프 파워, 외부 공급 필요 없음
입력 데이터
신호: 전류
전류 입력 신호
4 mA ... 20 mA
최대 전류 입력 신호
200 mA
전압 강하
≤ 1 V
≤ 3.9 V (디스플레이 조명 있음)
입력 임피던스
50 Ω
신호: HART
전류 입력 신호
최대 4x HART 프로세스 변수
전압 강하
≤ 1.9 V
≤ 4.8 V (디스플레이 조명 있음)
입력 임피던스
R
x
= 40 Ω/C
x
= 2.3 nF
출력 데이터
신호: 전류
전류 출력 신호
4 mA ... 20 mA
표시된 포지션 수
5
디스플레이
7-세그먼트 LC 디스플레이, 백라이트 있음, 텍스트/막대 그래프용 도트 매트릭스
디스플레이 값
확장 가능
신호: HART
전류 출력 신호
최대 4x HART 프로세스 변수
연결 데이터
연결 타입
푸쉬인 연결
스트리핑 길이
9 mm
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
26 ... 16
Ex 데이터
Ex 설치(EPL)
Gb
Div. 1
인터페이스
데이터 통신(바이패스)
지원 프로토콜
HART
치수
폭
131 mm
높이
81.5 mm
깊이
55.5 mm
소재 사양
색상
밝은 회색 (RAL 7035)
하우징 소재
알루미늄
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66/IP67
NEMA 4X
주변 온도(작동)
-40 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
< 5000 m (해수면 기준)
기후 등급
IEC 60654-1, 클래스 B2에 따름
승인
CE
인증
CE 인증
ATEX
마킹
II 2G Ex ib IIC T6 Gb
인증
PTB 17 ATEX 2025 X
IECEx
마킹
Ex ib IIC T6 Gb
인증
IECEx PTB 16.0033X
CCC / China-Ex
마킹
Ex ib IIC T6 Gb
인증
2021322309004298
UL, 미국 / 캐나다
마킹
UL 61010 Listed
조선업 분야 승인
인증
DNV GL TAA000013C
조선 데이터
Temperature
B
Humidity
B
진동
A
EMC
B
Enclosure
Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
EMC 데이터
노이즈 방출
표준/규정
IEC 61326, 클래스 B
표준 및 규정
GB Standard
표준/규정
GB 3836.1
GB 3836.4
마운팅
마운트 타입
패널 마운팅
튜브 마운팅
마운팅 위치
디스플레이의 중심선에서 모든 방향으로 최대 보기 각도 범위 +/- 45°
상용 데이터
항목 번호
2908801
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK1241
GTIN
4055626364216
개당 중량(패키지 포함)
835.1 g
개당 중량(패키지 제외)
821.5 g
관세 번호
90328900
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27210301
ECLASS-15.0
27210301
ETIM
ETIM 9.0
EC011349
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
승인
EAC
승인 ID: RU*DE.*08.B.01522/19
UL Listed
승인 ID: E330267
cUL Listed
승인 ID: FILE E 330267
CCC
승인 ID: 2021322309004298
DNV
승인 ID: TAA000013C
IECEx
승인 ID: IECEx PTB 16.0033X
ATEX
승인 ID: PTB 17 ATEX 2025 X
CSA
승인 ID: 70106894
FM approved
승인 ID: FM16US0464
CSAus
승인 ID: 70106894
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FA MCR-FDS-R250
-
저항기
2908802
FA MCR-FDS-PM
-
마운팅 키트
2908783
Product Help