FA MCR-FDS-I-I-OLP
-
디지털 디스플레이
2908782
필드 하우징의 출력 Loop 파워 프로세스 인디케이터. HART
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 디지털 디스플레이 |
| 제품군 | Field Analog |
| 구성 | 키보드 |
| 소프트웨어 |
| 기능 | |
| 구성 | 키보드 |
| 소프트웨어 | |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.02 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (최종 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 신호: 전류 | |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 최대 전류 입력 신호 | 200 mA |
| 전압 강하 | ≤ 1 V |
| ≤ 3.9 V (디스플레이 조명 있음) | |
| 입력 임피던스 | 50 Ω |
| 신호: HART | |
| 전류 입력 신호 | 최대 4x HART 프로세스 변수 |
| 전압 강하 | ≤ 1.9 V |
| ≤ 4.8 V (디스플레이 조명 있음) | |
| 입력 임피던스 | Rx = 40 Ω/Cx = 2.3 nF |
| 신호: 전류 | |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 표시된 포지션 수 | 5 |
| 디스플레이 | 7-세그먼트 LC 디스플레이, 백라이트 있음, 텍스트/막대 그래프용 도트 매트릭스 |
| 디스플레이 값 | 확장 가능 |
| 신호: HART | |
| 전류 출력 신호 | 최대 4x HART 프로세스 변수 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 폭 | 131 mm |
| 높이 | 81.5 mm |
| 깊이 | 55.5 mm |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66/IP67 |
| NEMA 4X | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | < 5000 m (해수면 기준) |
| 기후 등급 | IEC 60654-1, 클래스 B2에 따름 |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000013C |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | IEC 61326, 클래스 B |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 튜브 마운팅 | |
| 마운팅 위치 | 디스플레이의 중심선에서 모든 방향으로 최대 보기 각도 범위 +/- 45° |
| 항목 번호 | 2908782 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1141 |
| GTIN | 4055626357096 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 816 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 800.2 g |
| 관세 번호 | 90328900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |