센서 헤드 측정 변환기 및 액세서리 제품 목록

필터

10개의 결과

헤드 마운트 변환기 - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서용 측정 및 제어 온도 변환기. Pt 100 저항 온도 탐지기용.

헤드 마운트 변환기 - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR 헤드-마운트 온도 변환기: 프로그래밍 가능한 루프 파워 온도 변환기, 저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서용

어댑터 - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

헤드 마운트 변환기용 DIN 레일 어댑터. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 적합.

프로그래밍 어댑터 - MCR-PAC-T-USB - 2309000

USB 및 T 포트 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 2.4 m, FA MCR-..., MCR-...-LP-... 및 MCR-...-HT-... 모듈 프로그래밍용

디스플레이 - FA MCR-HT-D - 2908735

FA MCR-... 헤드 전송기에 직접 삽입용 디스플레이 장치

전자 하우징 - FA MCR-HT-FH - 2908736

디스플레이 장치가 있거나 없는 헤드 전송기의 설치를 위한 필드 하우징. 프로세스에 직접 연결용.

마운팅 키트 - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

FA MCR-HT-FH 필드 하우징용 패널 조임

마운팅 키트 - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

FA MCR-HT-FH 필드 하우징용 파이프 조임

헤드 마운트 변환기 - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

출력 루프 파워 헤드 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL2/3

케이블 어댑터 - GW HART USB MODEM - 1003824

PC 및 HART 장치 간의 통신을 위한 USB HART 모뎀 케이블, 케이블 길이: 1m.

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://m.search.naver.com/search.naver?sm=mtb_hty.top&where=m&oquery=%EC%B5%9C%EA%B3%A0+%EB%86%92%EC%9D%80+%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%B8%A1%EC%A0%95+%EC%84%BC%EC%84%9C&tqi=Uzc0owprvR8sskfg%2FCKssssssw8-116760&query=tc+%EC%98%A8%EB%8F%84+%EC%84%BC%EC%84%9C+%EC%B8%A1%EC%A0%95+%EB%B2%94%EC%9C%84