전자 회로 차단기 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 고정 정격 전류 있음. DIN 레일에 설치용.

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166