지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징

Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징

RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈의 모듈형 하우징은 Raspberry Pi 컴퓨터 설치용으로 설계되었습니다. RPI-BC 전자 하우징은 DIN 43880에 따라 설계되었고 정렬 가능하며 DIN 레일에 마운팅하거나 패널에 직접 마운팅할 수 있습니다. 스탠드 및 데스크 어댑터와 같은 액세서리 덕분에 UCS-RPI를 컨트롤 캐비닛 외부에서 사용할 수도 있습니다. 옵션 인터페이스를 사용하면 통합 단일 보드 컴퓨터의 기능을 확장할 수 있습니다.

이점

  • 옵션 인터페이스와 추가 액세서리를 사용한 개별 기능 확장
  • 하우징 부품을 래칭하여 공구 없이 손쉽게 신속하게 마운팅
  • RPI-BC 시리즈와의 직렬 및 병렬 모듈 통신용 16핀 DIN 레일 커넥터
무료 샘플
Raspberry Pi 애플리케이션용 하우징 테스트

Raspberry Pi 애플리케이션용 RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
Raspberry Pi 애플리케이션용 RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈 전자 하우징
필드 하우징 및 DIN 레일 하우징

전자 하우징용 구성기

필드 또는 실내 애플리케이션을 위한 전자 하우징 만들기: 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다.

피닉스컨택트의 장치 연결 기술 신제품

장치 연결 기술 분야의 신제품

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

Raspberry Pi 애플리케이션용 하우징 개요 비등각 설계와 쉽게 확장 가능한 기능을 갖춘 RPI-BC 및 UCS-RPI 하우징 시리즈는 미니 PC에 이상적인 케이스입니다. 자세한 정보를 보려면 해당 지점 중 하나를 클릭하십시오.

대화형 이미지 맵: RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈 전자 하우징
공구가 필요 없는 마운팅
Raspberry Pi 컴퓨터, 하우징 하프 및 옵션 PCB의 공구가 필요 없는 조립.
공구가 필요 없는 마운팅
광범위한 애플리케이션
하우징과 일치하는 플러그타입 푸쉬-인 커넥터가 있는 인쇄 회로 기판으로 인해 더 광범위한 분야에 개별적으로 적용됩니다.
광범위한 애플리케이션
다른 장치와의 이상적인 상호 작용
16핀 DIN 레일 커넥터를 사용하면 Raspberry Pi 솔루션 및 다른 장치 간의 이상적인 상호 작용이 가능합니다.
다른 장치와의 이상적인 상호 작용
대화형 조작성
UCS 전자 하우징은 Raspberry Pi를 수용할 뿐만 아니라 함께 제공되는 7″ 터치 디스플레이를 통합할 수도 있습니다.
대화형 조작성
Raspberry Pi 컴퓨터용 다목적 쉘
다양한 하우징 버전과 광범위한 액세서리는 환경에 맞게 손쉽게 조정할 수 있는 쉘을 Raspberry Pi에 제공합니다.
Raspberry Pi 컴퓨터용 다목적 쉘
비디오: 패널 마운팅의 RPI-BC 시리즈 하우징
패널 마운팅의 RPI-BC 시리즈 하우징 YouTube

Raspberry Pi 컴퓨터용 전자 하우징: 고성능을 위한 프레임

RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈의 전자 하우징은 Raspberry Pi를 위한 완벽한 케이스입니다. 미니 PC뿐만 아니라 추가 전자 장치 및 회로를 통합할 수 있습니다. 이 하우징은 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수 있습니다. RPI-BC 시리즈의 제품 특징에 대해 자세히 알아보십시오.

Raspberry Pi 솔루션을 위한 완벽한 보호

모듈형 BC 하우징을 위한 산업용 확장
모듈형 BC 하우징을 사용한 공구가 필요 없는 조립
모듈형 BC 하우징을 위한 다양한 커버 제품
TBUS를 통해 연결된 여러 RPI-BC 시리즈 하우징
UCS-RPI 시리즈 전자 하우징의 분해도
옆으로 누운 UCS-RPI 시리즈 하우징의 분해도
모듈형 BC 하우징을 위한 산업용 확장

옵션 인터페이스 및 추가 액세서리를 사용하면 적용 범위가 확장됩니다. PTSM 시리즈 커넥터를 사용하여 신호를 GPIO에 쉽고 안전하게 배선할 수 있습니다. 추가 인쇄 회로 기판 설치도 가능합니다.

모듈형 BC 하우징을 사용한 공구가 필요 없는 조립

하우징 부품이 간단히 래칭되기 때문에 공구가 필요 없는 표준 호환 마운팅이 가능합니다. 또한 산업용 푸쉬-인 연결 기술이 사용된다는 특징이 있습니다. 따라서 RPI-BC 하우징은 빌딩 및 산업용 자동화에 특히 적합합니다.

모듈형 BC 하우징을 위한 다양한 커버 제품

하우징 설계 덕분에 이러한 하우징을 광범위한 Raspberry Pi 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 여러 다른 커버 버전을 사용하여 요구 사항에 맞는 적절한 하우징을 만들 수 있습니다. 커버 제품은 회색, 검정색 및 투명으로 제공됩니다. 밀폐 가능한 커버를 제자리에 단단히 래칭하거나 공구 없이 열 수 있습니다.

TBUS를 통해 연결된 여러 RPI-BC 시리즈 하우징

​DIN 레일 커넥터는 인텔리전트 장치 설계의 핵심입니다. 하우징을 Raspberry Pi SBC에 빠르고 쉽게 연결할 수 있다는 이점을 누리십시오. 직렬 또는 병렬 데이터 및 전력 전송이 가능합니다(4x 전원, 2x 직렬, 10x 병렬). 모듈 교환 시에 조합을 분해할 필요가 없습니다. 16개의 금도금 접점은 높은 전도성을 보장합니다.

UCS-RPI 시리즈 전자 하우징의 분해도

UCS 시리즈의 범용 하우징은 임베디드 시스템에 이상적인 솔루션입니다. UCS-RPI 하우징은 Raspberry Pi SBC를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 이 하우징은 원래 Raspberry Pi 7″ 터치 디스플레이를 수용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 개별 확장을 위한 추가 공간을 제공합니다.

옆으로 누운 UCS-RPI 시리즈 하우징의 분해도

UCS 전자 하우징은 스탠드 및 패널 브래킷과 같은 액세서리와 함께 컨트롤 캐비닛 등에서 훨씬 더 광범위하게 사용할 수 있습니다. 하우징의 주요 특징은 다음과 같습니다.

• –측면 길이가 125 mm 또는 145 mm인 DIN 레일 어댑터

• 다양한 색상으로 제공되는 패널 브래킷으로도 사용 가능한 74 mm 버전용 스탠드

• 하우징 모서리에 사용하거나 스크류 홀을 덮기 위한 충격 방지 코너

• Raspberry Pi 하우징을 표준 UCS 하우징과 결합하기 위한 스택 어댑터

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.