액티브 입력 신호 처리기 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI - 2811284

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스크류 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297

절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스크류 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-NC - 2811446

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스크류 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-UP - 2811459

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스크류 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-SP-NC - 2811556

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스프링 케이지 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - 2811569

절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스프링 케이지 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-SP - 2811572

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스프링 케이지 연결, SIL

절연 증폭기 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP - 2811585

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스프링 케이지 연결, SIL

전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - 2865340

Ex i 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART. 위험 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 신호를 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결방식

리피터 전원 공급 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - 2865366

Ex i 측정 변환기 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4...20 mA 전기적 절연된 신호를 Ex 영역에서 안전 영역의 2개 부하로 전송. 4-way 전기 절연, 스크류 연결, SIL, PL.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166