AC 전류 변환기 및 AC/DC 전류 변환기

AC 전류 변환기 및 AC/DC 전류 변환기

여기에서는 직류, 교류 및 왜곡 전류 캡처에 적합한 전류 변환기에 대해 설명합니다. 포트폴리오는 0 mA … 100 mA에서 시작하는 초저전류부터 600 A의 더 높은 전류까지 다양한 측정 범위의 버전을 제공합니다. 탈착식 Rogowski 센서가 있는 버전을 사용하면 기존 시스템의 추가 측정 지점을 빠르게 시설개량할 수 있습니다.

이점

  • 웹 기반 관리를 통한 직관적인 구성 및 ECM 전류 측정 변환기를 사용한 0mA... 100mA에서 0A... 100A까지의 정밀 측정
  • 최대 600 A의 범용 AC/DC 측정 변환기를 사용하여 모든 파형의 고전류 측정
  • 힌지형 AC 측정 변환기로 최대 200A의 왜곡 전류를 측정하기 위한 편리한 설치 및 교체
  • 최대 12 A의 구성 가능하고 유연한 공급이 가능한 AC 측정 변환기를 사용하여 정현파 AC 전류의 정밀한 측정

신제품

DIN 레일에 장착된 웹 기반 관리가 있는 ECM UC 전류 측정 변환기

웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기

직관적인 구성 및 정확한 측정

ECM UC 전류 측정 변환기는 웹 기반 관리를 통한 직관적인 장치 구성으로 많은 시간을 절약해 줍니다. 이 제품은 0 mA … 100 mA에서 0 A … 100 A의 AC, DC 및 왜곡 전류를 <0.5%의 정확도로 감지합니다.

주요 기능

  • AC, DC, 왜곡 전류 측정
  • 측정 범위: 0mA ... 100mA에서 최대 0A ... 125A
  • 측정 정확도: <0.5%
  • 출력 신호: 아날로그/디지털
  • 통신: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • 해수면 기준 최대 고도: 4,000m 미만
  • 주변 온도, 작동: -40°C … 60°C
  • 작동 전압: 9.6 V DC … 30 V DC

이점

  • 사용자 가이드 WBM을 통한 측정 데이터의 직관적인 구성 및 시각화
  • 추가의 24V 전원 공급 없이 표준 USB-C 케이블을 통해 PC에 쉽게 연결
  • 0 mA … 100 mA에서 0 A … 100 A의 측정 범위에서 0.5% 미만의 높은 측정 정확도
  • Modbus/RTU 및 Modbus/TCP 버전을 사용한 측정 데이터의 디지털 추가 처리
  • 최저 영하 40°C의 온도와 최대 4,000m의 설치 고도에서도 안정적으로 작동

웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기


최대 100 A AC/DC 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기 USB-C 인터페이스 및 웹 기반 관리 기능

새로운 ECM UC 전류 측정 변환기 제품군은 웹 기반 관리(WBM)를 통한 직관적인 장치 구성으로 많은 시간을 절약해 줍니다. 표준 USB-C 케이블을 사용하여 장치를 PC에 연결하십시오. 브라우저에서 WBM을 열어 설정합니다. 외부 24V 공급 장치가 필요 없습니다.
이 제품은 0...100mA부터 최고 0...100A에 이르는 모든 측정 범위에서 0.5% 미만의 높은 측정 정확도를 제공합니다.
Modbus 버전은 측정된 데이터의 디지털 방식 처리 옵션을 제공합니다. ECM UC 전류 측정 변환기는 극단적인 음의 온도와 높은 설치 높이에서도 매우 안정적으로 작동합니다.

ECM 전류 측정 변환기용 웹 기반 관리

웹 기반 관리를 통한 직관적인 구성 사용자 친화적인 메뉴 탐색

브라우저에서 실행하여 손쉽게 설정 작업을 수행할 수 있는 웹 기반 관리(WBM)를 사용하는 USB-C 인터페이스를 통해 장치를 편리하게 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 소프트웨어를 다운로드하는 번거로움이 줄어듭니다.
직관적인 메뉴 탐색은 장치 설정을 단순화합니다. 또한 AC 및 DC 구성 요소와 같은 전류의 실시간 측정 데이터를 여러 창에서 동시에 시각화할 수 있습니다. 동일한 구성을 사용하여 여러 측정 변환기를 신속하게 시운전하려면 장치 설정을 JSON 파일에 저장하십시오. 그런 다음 파일을 다른 장치로 가져오기만 하면 됩니다.

자세한 추가 이점 USB-C 인터페이스 및 웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기

USB-C 인터페이스 및 USB-C 케이블이 있는 ECM 전류 측정 변환기
디지털 인터페이스가 있는 ECM 전류 측정 변환기
측정 정확도 <0.5%의 ECM UC 전류 측정 변환기
-40에서 +60°C의 온도에 적합하고 최대 4,000m의 고도에서 사용 가능한 픽토그램이 있는 ECM 전류 측정 변환기
USB-C 인터페이스 및 USB-C 케이블이 있는 ECM 전류 측정 변환기

표준 USB-C 케이블을 사용하여 ECM-UC 전류 측정 변환기와 PC 간을 편리하게 연결할 수 있습니다. 특별한 액세서리가 필요 없습니다.
구성 과정 중에 USB-C 케이블을 통해 데이터와 전원이 장치에 공급됩니다. 따라서 전류 측정 변환기의 작동에는 외부 24V DC 공급 장치가 필요하지 않습니다. 이를 통해 모든 단일 장치에 전기 케이블을 연결하고 분리하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다.

디지털 인터페이스가 있는 ECM 전류 측정 변환기

ECM-UC 전류 측정 변환기 제품군에는 기존의 아날로그 출력 신호를 사용하는 장치뿐만 아니라 RS-485 또는 RJ45 인터페이스를 통해 산업용 장치 간 통신을 위한 입증된 솔루션을 제공하는 디지털 인터페이스 버전(Modbus/RTU 및 Modbus/TCP)도 포함되어 있습니다.
예를 들면 구성을 변경하거나 측정된 데이터를 검색하려면 IP 주소를 통해 네트워크의 전류 측정 변환기에 주소를 지정하기만 하면 됩니다. 측정된 데이터를 CSV 파일로 가져와서 추가로 평가할 수 있습니다.

측정 정확도 <0.5%의 ECM UC 전류 측정 변환기

ECM UC 전류 측정 변환기는 출력 측의 DC, AC 및 왜곡 전류를 표준 아날로그 신호로 변환합니다. Modbus 버전은 디지털 인터페이스를 통해 전류 값을 출력합니다. 전류 측정은 실제 RMS 값 측정 원리에 기반합니다.
ECM UC 전류 측정 변환기는 최적화된 AC 전류 측정을 위해 10100 Hz에서 101,000 Hz까지의 4가지 주파수 측정 범위를 제공합니다. 이 장치는 0에서 0.1A, 0에서 100A의 모든 측정 범위에서 <0.5%의 정확도로 정밀한 측정 결과를 제공합니다.

-40에서 +60°C의 온도에 적합하고 최대 4,000m의 고도에서 사용 가능한 픽토그램이 있는 ECM 전류 측정 변환기

작동 온도 범위가 -40에서 +60°C로 넓어진 ECM UC 전류 측정 변환기는 매우 추운 기후 조건에서도 사용할 수 있습니다.
이 장치는 크게 증가된 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)로 인해 최대 4,000미터의 극한 고도에서도 안정적으로 작동합니다.
9.6에서 30V DC의 공급 전압 범위는 변동이 심한 네트워크에서 안정적인 작동을 보장합니다.

추가 전류 측정 변환기


직류, 교류 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기

최대 600A AC/DC 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기

MCR AC/DC 전류 측정 변환기는 모든 파형의 DC 및 AC 전류와 왜곡 전류를 측정하고 이를 아날로그 표준 신호로 변환합니다. 포트폴리오는 최대 600 A의 전류에 대한 다양한 측정 범위로 등급이 지정됩니다.

이점:

  • 컴팩트한 크기로 인해 분산 사용에도 적합
  • DIN 레일 또는 마운팅 패널에 다양한 방식으로 마운팅
  • 플러그-인 연결 단자대를 통한 손쉬운 배선
  • 최대 직경 32mm의 절연 전선용
교류용 전류 측정 변환기

최대 200A AC 전류 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기

피닉스컨택트의 MCR AC 전류 측정 변환기는 최대 200 A의 AC 전류를 측정하고 이를 아날로그 표준 신호로 변환합니다. 힌지 Rogowski 센서는 손쉬운 설치 및 교체에 이상적입니다.

이점:

  • 힌지 센서를 사용한 무중단 설치
  • Rogowski 센서를 통한 분로 없는 전류 측정
  • 플러그-인 연결 단자대를 사용한 손쉬운 배선
  • DIN 레일 또는 마운팅 패널에 장착 가능
정현파 교류 전류용 전류 측정 변환기

최대 12A AC 전류용 전류 측정 변환기

MACX MCR 제품군의 AC 전류 측정 변환기는 최대 12A의 정현파 AC 전류를 측정하고 이를 아날로그 표준 신호로 변환합니다. 제품은 구성 가능하며 다양한 공급 방식으로 제공됩니다.

이점:

  • DIP 스위치를 통한 입력 및 출력 신호 설정
  • 광범위한 파워 서플라이를 갖춘 글로벌용 버전
  • DIN 레일 커넥터(24V)를 통한 전압 브리징
  • 전면의 LED를 사용한 작동 상태 진단
  • 3-way 전기 절연을 통한 간섭 방지
전류 릴레이

전류 릴레이

전류 릴레이는 정현파 50 Hz/60 Hz AC 전류를 바이너리 스위칭 신호로 변환합니다. 전류 탐지는 모듈을 통과하는 전선을 통해 유도적으로 발생합니다. 스위칭 임계값은 내부 DIP 스위치를 통해 대략적으로 설정되며 전면부의 전위차계를 사용하여 미세 조정됩니다. 출력측에는 금도금 레이어가 있는 고품질 전환 접점 릴레이가 있습니다. 개방 및 폐쇄 회로 전류 거동 모두에서 작동할 수 있습니다.

이점:

  • 조정 가능한 스위칭 이력
  • 릴레이 전환 접점 출력
  • 3-way 절연
  • 조정 가능한 개방 및 폐쇄 회로 전류 거동
  • 0 - 16 A AC의 측정 범위 내에서 자유롭게 선택 가능한 스위칭 지점
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔