액세서리 제품 목록

필터

16개의 결과

터치 펜 - TOUCH PEN - 2701379

아날로그 저항막 방식 HMI용 터치 팬, 은 코팅. 접착식 펜 홀더가 함께 제공됩니다.

마운팅 소재 - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

패널 설치용 HMI 마운팅 키트입니다. 마운팅 키트에는 2개의 스프링 클립이 포함되어 있습니다.

마운팅 소재 - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

전면부 플레이트 설치용 HMI 마운팅 키트입니다. 마운팅 키트에는 4개의 마운팅 브래킷과 4개의 스크류 스레드 및 육각 렌치가 포함되어 있습니다.

마운팅 소재 - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

전면부 플레이트 설치용 HMI 마운팅 키트입니다. 마운팅 키트에는 6개의 마운팅 브래킷과 6개의 스크류 스레드 및 육각 렌치가 포함되어 있습니다.

마운팅 소재 - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

전면부 플레이트 설치용 HMI 마운팅 키트입니다. 마운팅 키트에는 8개의 마운팅 브래킷과 8개의 스크류 스레드 및 육각 렌치가 포함되어 있습니다.

보호 포일 - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

10개의 필름으로 구성된 3.5 인치 디스플레이용 보호 필름 세트입니다. 필름 도포용 고무 롤러와 지침이 포함되어 있습니다.

보호 포일 - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

10개의 포일로 구성된 4.3 인치 디스플레이용 보호 포일 세트. 포일 도포용 고무 롤러와 지침이 포함되어 있습니다.

보호 포일 - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

10개의 필름으로 구성된 5.7 인치 디스플레이용 보호 필름 세트입니다. 필름 도포용 고무 롤러와 지침이 포함되어 있습니다.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166