FL SWITCH 2005
-
Industrial Ethernet Switch
2702323
Managed Switch 2000 시리즈, 5 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
치수 도면 |
|
폭 | 45 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 119 mm |
일반 | 전화 또는 현장 지원(유료) |
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
하우징 소재 | 강화된 폴리 탄산 에스테르 섬유 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
이더넷(RJ45) | |
연결 타입 | RJ45 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
전송 속도 | 10/100 MBit/s |
전송 물리 | 구리 |
전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
채널 수 | 5 (RJ45 포트) |
제품 타입 | 스위치 |
제품군 | Managed Switch 2000 |
설계 | 북(Book) 타입 |
MTTF | 507.8 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
246.55 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
56.66 연도 (SN 29500 표준, 온도 55°C, 작동 싸이클 100%) | |
특수 속성 | IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 |
IEC 62443-4-2와 호환 | |
신호 지연 | ≥ 6.5 µs (Store-and-Forward 모드, 10/100 Mbps, 프레임 크기에 따라 다름) |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (VDE 0106) |
오염등급 | 2 |
스위치 기능 | |
진단 기능 | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
PROFINET 준수 클래스 | Conformance-Class A |
필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (최대 8개의 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
DHCP-Server (포트 기반) | |
BootP | |
MAC 주소 테이블 | 8k |
관리 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
역할 기반 사용자 관리 (LDAP) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (텔넷, SSH) | |
이중화 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
상태 및 진단 표시기 | LED: US(전원 공급), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/작동 및 속도) |
추가 기능 | MMS 및 GOOSE의 전송 (IEC 61850-8-1) |
Modbus/TCP 전송 | |
시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
보안 기능 | |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
전류 소모량 | 165 mA |
로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
LNK/ACT 링크 상태 녹색 LED | |
SPD 데이터 전송 속도 녹색 LED | |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.96 W (US = 18 V DC 및 60°C 주변 온도 시) |
테스트 섹션 | 24 V 공급 / 기능적 접지 500 V DC 1 분 |
Ethernet 인터페이스/다른 모든 전위 2.25 kV DC 1 분 | |
전송 매체 | 구리 |
공급 | |
공급 전압 (DC) | 24 V DC (단일) |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32 V DC |
전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 1.5 mm² |
잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
최대 전류 소모량 | 0.3 A (US = 18 V DC 및 60°C 주변 온도 시) |
일반 전류 소모량 | 165 mA (US = 24 V DC 및 25 °C 주변 온도) |
전류 소모량 | 165 mA |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 허용 온도 범위(-40 °C ... 75 °C)의 구리 연결 케이블만 사용하십시오 |
단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
스트리핑 길이 | 9 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27) |
진동 (동작) | 2g, IEC 60068-2-6에 따름 |
기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
기압(보관/운송) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
참고 | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(간섭) 클래스 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(전도성 간섭) 클래스 A | |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
기능 | |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
상태 표시 | LED: US(전원 공급), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/작동 및 속도) |
항목 번호 | 2702323 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNN121 |
GTIN | 4055626128344 |
개당 중량(패키지 포함) | 390 g |
개당 중량(패키지 제외) | 220 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
SCIP | 52b88f17-1d1e-4de1-a1c4-451472ee5be8 |
호환 가능한 제품
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 네트워크 관리 소프트웨어 2702889
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB 커넥터 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
이점
Unmanaged Mode
RSTP
MRP 클라이언트
VLAN
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(포트 기반)
구성 메모리
웹 기반 관리, SNMP
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용한 빠르고 쉬운 스타트업 및 시운전
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에 적합