PV 시스템용 피드-인 제어

피드-인 컨트롤러용 컨트롤 캐비닛을 보여주는 사진

인증된 피드-인 제어

그리드 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

돌아가기 PV 시설 관리

카테고리

  • PV 시스템용 피드-인 제어 제품 목록
    PV 시스템용 피드-인 제어

    인증된 PGS 컨트롤러는 그리드 연결 파라미터를 기록합니다. 조작된 변수는 그리드 오퍼레이터의 사양에 기초하여 계산되고 인버터로 전송됩니다.

검색 위치 PV 시스템용 피드-인 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

컨트롤러는 그리드 연결에서 파라미터를 탐지합니다. 조작된 변수는 그리드 운영자의 사양에 기초하여 계산되고 인버터로 전송됩니다. PV 발전소는 이 폐쇄형 루프 제어 회로를 사용하여 중간 전압 또는 고전압 연결을 위한 그리드 지원 기능을 수행합니다.

이점

  • 모든 기술 연결 요구 사항의 준수를 통해 안정적인 시스템 작동 및 간편한 그리드 연결 보장
  • 인텔리전트 자동화 솔루션을 사용한 엔지니어링 및 운영 비용 절감
  • 사전 프로그래밍된 소프트웨어를 사용한 전원 생산 시스템(PGS)의 빠른 스타트업
  • 개방형 인터페이스를 사용한 고객 맞춤형 확장

컨트롤러

피드-인 제어용 컨트롤러  

피드-인 제어용 컨트롤러

VDE-AR-N 4110/-20에 따른 인증

올해부터 열병합 발전소, 풍력 터빈 발전기 또는 PV 시스템을 포함하여 독일의 중간 전압 또는 고전압 그리드에 공급하는 모든 전원 생산 시스템에는 소위 PGS 컨트롤러라는 인증된 제어 장치가 장착되어야 합니다. 과거에는 제조업체 선언으로 충분했지만 이제는 DIN EN ISO/IEC 17065 공인 인증 기관에서 발행한 인증서가 필요합니다. 피닉스컨택트의 PGS 컨트롤러는 VDE-AR-N 4110/-20에 따라 인증을 받았으므로 그리드 연결 지점에서 전압 상태를 모니터링할 뿐만 아니라 유효 전력 및 무효 전력 요구 사항을 구현합니다.

피드-인 제어용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리  

피드-인 제어용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리

포괄적인 솔루션

피닉스컨택트는 피드-인 제어를 위한 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 통해 컨트롤러, 네트워크 기술 및 전원 공급 장치와 같은 필요한 모든 컴포넌트를 동일한 하우징에 이미 결합했습니다. 포괄적인 이 솔루션을 통해 VDE-AR-N 4110/-20에 따라 전원 생산 시스템에서 전원 그리드로 전기를 공급할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166