기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 신호 처리기

기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 신호 처리기

신뢰성 및 안전성

MACX 아날로그는 포괄적인 폭발 방지 및 기능적 세이프티를 통해 애플리케이션을 위한 뛰어난 안전성을 제공합니다.

돌아가기 안전 신호 처리기

카테고리

검색 위치 기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

MACX 아날로그 신호 처리기는 간섭 없는 안전한 아날로그 및 디지털 신호 처리를 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 모든 영역 및 소재 그룹을 위한 폭발 방지 외에도 MACX 아날로그는 SIL IEC/EN 61508 및 PL EN ISO 13849에 따른 기능적 세이프티를 제공합니다.

이점

  • 국제 Ex 인증과 SIL 및 PL에 따른 기능적 세이프티가 제공하는 안전성 및 신뢰성
  • 안전 전기 절연으로 인한 높은 신호 품질 및 낮은 자체 발열로 인한 긴 서비스 수명
  • 1-채널 및 2-채널 표준 기능을 위한 12.5 mm에 불과한 전체 폭으로 인한 획기적인 공간 절약
  • 유연한 공급: 그룹 오류 메시징 기능이 있는 모듈형 24 V 전원 브리징 또는 최대 230 V AC/DC의 광범위한 입력
  • 옵션 스크류 또는 푸쉬-인 연결이 있는 코딩된 플러그타입 단자대를 통한 서비스 친화적인 연결 기술
  • 시스템 케이블링을 위한 견고한 컴팩트 터미네이션 캐리어를 사용한 빠른 신호 연결
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 MACX 아날로그 신호 처리기

터미네이션 캐리어를 사용한 빠르고 오류 없는 신호 연결

터미네이션 캐리어를 사용한 빠르고 오류 없는 신호 연결

빠른 신호 연결

플러그 앤 플레이: 터미네이션 캐리어를 사용하면 사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 통해 MACX 아날로그 DIN 레일 장치를 자동화 시스템 입력 및 출력 카드에 빠르고 매끄럽게 연결할 수 있습니다. 터미네이션 캐리어는 시판 중인 가장 컴팩트한 모듈 캐리어 시스템입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166