모니터링

필터

1,274개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



테스트 플러그 - FTPC 11+1 - 3069267

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 12, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPC 7+1 - 3069263

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 8, 색상: 회색

코일 - PACT RCP-D140-10M - 1033482

Rogowski 코일,Rogowski 코일 길이: 450 mm, 직경: 140 mm,신호 라인 길이: 10000 mm. Rogowski 코일은 레일 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

조립 어댑터 - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

풍력 터빈 발전기의 회전 날개에서 낙뢰 서지 전류를 측정하기 위한 광 라이트 센서의 쉽고 정확한 마운트용 어댑터.

보호 포일 - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

10개의 포일로 구성된 4.3 인치 디스플레이용 보호 포일 세트. 포일 도포용 고무 롤러와 지침이 포함되어 있습니다.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE - 1096461

3x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

테스트 플러그 - FTP-3/18S - 3069986

테스트 플러그, 색상: 회색

무중단 전원 공급 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

IQ 기술이 적용된 QUINT UPS, USB 통신 인터페이스(Modbus/RTU), DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 10 A, 충전 전류: 3 A

1,274 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166