에너지 및 전원 측정

에너지 및 전원 측정

에너지 비용 개요

에너지 흐름 측정, 에너지 획득 모니터링 및 에너지 데이터 로깅을 통해 에너지 비용을 줄이십시오.

돌아가기 모니터링

카테고리

  • 다기능 에너지 측정 장치
    다기능 에너지 측정 장치

    EMpro 에너지 측정 장치는 시스템의 특징적인 전기 데이터를 측정합니다.

  • 데이터 로거
    데이터 로깅

    에너지 사용을 모니터링하기 위한 독립형 데이터 로거 및 소프트웨어 솔루션입니다.

검색 위치 에너지 및 전원 측정

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 에너지 및 전원 측정을 위한 전문적인 제품을 제공합니다. 기계와 시스템의 비용 효율적이고 환경 친화적인 작동을 위한 잠재적 비용 절감 가능성을 확인하여 에너지 관리를 위한 기반을 마련하십시오.

이점

  • Rogowski 코일을 직접 연결하는 옵션이 있는 직관적으로 구성 가능한 측정 정치를 통한 가장 빠른 에너지 측정 방법
  • 데이터 로깅용 제품으로 에너지 소모량을 모니터링 및 로깅하여 잠재적 최적화 영역 확인
  • 손쉬운 맞춤형 설정을 위한 컴팩트한 테스트 분리 단자대를 사용한 변류기의 안전한 분리 및 단락
  • 그리드 변경에 신속하게 대응하고 그리드 상태에 대한 정보를 인텔리전트 로컬 변전소가 있는 제어 센터로 전송
  • 시간 절약형 모듈형 플러그-인 테스트 시스템을 사용하여 중간 전압 및 고전압 스위치기어를 위한 그리드 보호 기술 분야의 테스트 프로세스를 안전하게 자동으로 수행

에너지 데이터 획득 및 비용 절감

에너지 효율성 향상, 비용 절감  

에너지 효율성 향상, 비용 절감

연속적으로 기록된 에너지 흐름은 목표 지향적 운용 에너지 관리 시스템을 위한 기반을 제공합니다. 에너지 효율성 프로그램을 시작하고 에너지 비용을 줄이십시오.

기계 및 시스템에서 에너지 데이터 획득의 이점:

  • 잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용 절감
  • 시스템 부품의 인텔리전트 스위칭, 일관된 네트워크 부하 및 고조파 감소를 통해 시스템 성능 최적화
  • 인텔리전트 추세 계산 및 부하 관리를 통해 피크 부하 감소
  • 시스템 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 다운타임 최소화

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.