Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
출력 신호
기능적 세이프티
버전
공급 전압
연결 방법
리피터 전원 공급 및 입력 절연 증폭기, HART. 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 신호를 부하로 전송(액티브 또는 패시브). 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2
리피터 전원 공급, 2 및 3선 트랜스미터 공급용, HART 전송 및 광범위한 전원 공급 있음, SIL, 스크류 연결
리피터 전원 공급 장치, 2 및 3선 트랜스미터에 공급용, HART 전송 및 광범위한 전원 공급 있음, SIL, 푸쉬-인 연결
측정 변환기 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4...20 mA 전기적 절연 신호를 필드에서 2개의 부하로 전송합니다. 4-way 전기 절연, 스크류 연결, SIL, PL.
측정 변환기 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4...20 mA 전기적 절연 신호를 필드에서 2개의 부하로 전송합니다. 4-way 전기 절연, 푸쉬-인 연결, SIL, PL.
2-채널 리피터 전원 공급 장치, 2선 측정 변환기 작동용, 입력: 4... 20 mA(전원 공급됨), 출력: 4...20 mA(액티브), 디지털 HART 통신 신호의 양방향 전송, 푸쉬-인 연결, SIL, PL.
2-채널 리피터 전원 공급 장치, 2선 측정 변환기 작동용, 입력: 4...20 mA(전원 공급됨), 출력: 4...20 mA(액티브), 디지털 HART 통신 신호의 양방향 전송, 스크류 연결, SIL, PL.
Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4...20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, 스크류 연결, 최대 SIL 3, PL.
Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4...20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, 푸쉬-인 연결, 최대 SIL 3, PL.
합계 : 0.0