Push-in式接続ですぐに接続できる分岐ブロック

開梱して接続するだけで使用できます

Push-in分岐ブロックを使用して、電源分岐でのスペースと時間を削減できます。

Push-in式接続を備えたPTFIX分岐ブロックはすぐに接続可能で、さまざまな極数と取付けタイプがあります。すぐに使用可能で、必要に応じて拡張可能です。PTFIXは、柔軟に電源分岐ができる費用対効果の高い端子台です。

特長

  • ブリッジなしで簡単に取付けられるため、すぐに使用でき、最大80%の時間短縮になる分岐ブロック
  • 最大50%の省スペースと、選択可能な取付けオプションにより、アプリケーションに柔軟に適応
  • 工具不要のPush-inテクノロジにより、電線接続の時間を短縮

サンプル注文

ご希望のサンプルと資料を無料でお送りいたします。

すぐに使用できるPush-in分岐ブロック―開梱して接続だけで完了

すぐに使用できるPush-in分岐ブロック
分かりやすく安全に取付け可能簡単で工具不要のダイレクトプラグイン個別に拡張可能

11色に色分けされた4、6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源入力付きブロック、および2つの接続ポイントのある単極ブロックで、分かりやすく安全な取付けが可能です。

挿入力は50%まで削減されており、0.25 mm²以上のフェルール付き単線および撚線を簡単に直接挿入できます。

分岐ブロックは、CLIPLINE completeシステムのアクセサリを用いて配置や拡張し、確認や個別にマーキングすることが可能です。

取付けタイプ:シール式取付け、直付け、水平および垂直のDINレール取付け

ご自由にお選びください―各アプリケーションに応じて、さまざまな取付けアダプタおよびフランジを基本ブロックに取り付けることができます。

詳細情報

下記のボタンをクリックして、Push-in分岐ブロックの製品セクションをご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階