PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - 機能分岐ブロック
1172135

機能分岐ブロック、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プッシュイン式、 負荷接点、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 接続方式: プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 黒

製品の詳細