Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
フエニックス・コンタクトのウェザーステーションなら常にシステムの効率を把握できます。
フエニックス・コンタクトの気象データ収集ソリューションは大型太陽光発電システムのニーズを満たすオーダーメイドです。
太陽光発電システムのオペレータは地上設置型システムのエネルギー効率と信頼性を常に知らされていたいものです。これを示すのが性能比で、実際の発電量と理論上可能な発電量の比率です。
この値が予想を下回っている場合はシステムエラーを表します。ウェザーステーションは日照時間、風力、温度など重要な気象データを24時間体制で測定します。このデータで性能比を計算します。
当社はModbus経由で制御システムに直接接続できる環境センサを豊富に取り揃えており、お客様のニーズに合わせたコンパクトなウェザーステーションを提供します。センサは設定済みで、すぐに気象データの伝送に使用できます。
あらゆる標準センサをウェザーステーションに接続可能
フエニックス・コンタクトのウェザーステーションは汎用設計で11点の標準センサを標準インターフェースで接続できます。
またウェザーステーション内部の電気部品はすべてサージ電圧から確実に保護されます。
ウェザーステーションのパラメータはウェブインターフェース経由で簡単に指定
個別センサはウェブインターフェースから簡単に設定できます。つまり、ウェザーステーションを開始するためのプログラミング知識は必要ありません。
収集した気象データはコントローラにローカルで保存され必要に応じて呼び出すことができます。
様々な視覚化タスクを実装する、柔軟で使いやすいソフトウェアを提供します。太陽光発電システムを表示するために、お客様に必要なのはブラウザのみです。フエニックス・コンタクトは、スマートデバイスの操作に便利なSCADA機能とマルチタッチサポートも提供します。
SCADAシステムにデータを伝送するためのインターフェース
上位SCADAシステムに簡単に接続できるよう気象データは必要に応じてModbus、PROFINET、SunSpec®などの標準データ形式で提供しイーサネットで伝送します。
システムネットワークのウェブインターフェースでウェザーステーションにいつでもアクセスできます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"