端子台マーキング

わかりやすく正確

わかりやすく正確

どのような幅の端子台にも理想的なマーキングオプションが用意されています。

戻る マーキングとラべリング

カテゴリ

絞込み検索 端子台マーキング

このカテゴリの製品をすべて表示する

端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。端子台マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。

特長

  • 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
  • さまざまなプリントシステムでカスタマイズ可能
  • 便利:フエニックス・コンタクトのマーキングサービスでプリント
  • ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応

わかりやすいマーキング

フエニックス・コンタクトの端子台マーキング  

制御盤とシステムのマーキング

端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。

その際はスペースが広くわかりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムのスタートアップやメンテナンスにあてはまります。

フエニックス・コンタクトはこの点を考慮しています。

  • フエニックス・コンタクトの端子台マーキングは端子台に最適です。
  • 印字済み・印字なしの端子台マーキングを、カード、ロール、シートの形式から選択できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0801405&library=jpja&tab=1