信号変換器

信号変換器

信頼性のある信号伝送

絶縁、変換、フィルタリング、増幅:フエニックス・コンタクトの信号変換器で、信号を干渉フリーで伝送します。

戻る 計測制御テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

機能安全付きの非常にコンパクトな6 mmの信号変換器から防爆エリアの本質安全回路用信号アイソレータまで、フエニックス・コンタクトの信号変換器のラインアップは、アナログ信号処理のすべてのアプリケーションにソリューションを提供します。

特長

  • アナログ信号処理の幅広いソリューションによる安全な絶縁、変換、フィルタリング、増幅
  • フィールド信号を産業用ネットワークに組み込むと同時に、バス接続やネットワーク接続による信号変換器との安全な電気的絶縁を活用
  • 非常にコンパクトな信号変換器で市販の他のアイソレータに比べて最大65%の省スペースを実現
  • 一貫したSIL認証を持つ信号変換器による正確な伝送と高い信頼性
  • 防爆エリアの本質安全回路向け1チャネルおよび2チャネル信号アイソレータですべての防爆ゾーンとガスグループを最大に防爆
  • パフォーマンスレベル対応の信号変換器でアナログ信号を機械指令に準拠してセーフティチェーンに簡単に組込み

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器