シリアルデバイスサーバとゲートウェイ、プロキシサーバ

シリアルデバイスサーバとゲートウェイ、プロキシサーバ

クロスフィールドバス通信

インターフェースコンバータ、ゲートウェイ、およびプロキシサーバは、シリアルインターフェースをイーサネットに接続するためのインテリジェントなソリューションです。

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 シリアルデバイスサーバとゲートウェイ、プロキシサーバ

このカテゴリの製品をすべて表示する

デバイスサーバ、ゲートウェイ、プロキシサーバにより、従来のシリアル機器とフィールドバスを最新のイーサネットネットワークに簡単に組込むことができます。複数のネットワークとサブセグメントを一貫して設定およびパラメータ化することもできます。産業用タイムサーバにより、イーサネットネットワークに時間と場所の情報を提供します。さまざまな組合せにより、最も一般的な産業用データ伝送プロトコルがサポートされています。

特長

  • プロキシテクノロジで、ネットワークやサブセグメントを1:1で組込み
  • 複数のバスシステムで透過的な通信を行い、簡単に最新システムを実現
  • トポロジ検出と非専用診断コンセプトにより多彩な診断機能
  • マルチポートとモジュール仕様で、簡単に拡張可能

イーサネットネットワークへのバスシステムの接続

イーサネットベースのシステムの1つの大きな特長は、インターフェースコンバータ、ゲートウェイ、およびプロキシサーバを使い、一貫性をもって通信と診断コンセプトに下位システムを組み込むことができる点です。そのため、PROFINETコントローラ経由でフィールドデバイスにアクセスすることもできます。つまり設定やアドレス指定の重複がありません。したがって、サブセグメントまたは古いシステムをイーサネットなしでネットワークに組み込むこともできます。例えば、自動車製造ではロボットセルはINTERBUSを使用します。しかしさまざまな制御盤がPROFINET経由でネットワークに接続しています。

シリアルデバイスサーバ

マルチポート機器としてのシリアルデバイスサーバのさまざまなバージョン  

シリアルデバイスサーバ―バージョンの概要

シリアルデバイスサーバにより、従来のシリアル機器とバスを最新のイーサネットネットワークに簡単に組み込むことができます。

多くのアプリケーションでは、バーコードスキャナやプリンタなど、イーサネットに接続する必要のある近接した複数のシリアル機器が使用されています。この場合、複数ポートのコンバータを使用して、コストと制御盤内の貴重なスペースを削減します。

さらに、異なるユーザーが単一のコンバータを介して異なるシリアルインターフェースにアクセスできるようにアプリケーションをカスタマイズすることができます。

特長:

  • 組込みWebサーバにより、簡単な起動とコンフィグレーションが可能
  • 広範囲の動作温度範囲(-40°C~+70°C)と危険領域の認定により、あらゆる業界で使用可能
  • コンパクト設計で必要な制御盤のスペースは最小限
  • 256ビットAES暗号化と認証機構により、機器への不正アクセスを防止
  • シリアルポートの拡張診断機能により、ユーザーが迅速・簡単にトラブルシューティング可能
  • ネイティブWindowsドライバを通じた仮想COMポートのシームレスな組込みにより、特にマルチポートのアプリケーションに、一貫した高い性能を保証します。

プロトコル透過型シリアルデバイスサーバ

無料の仮想COMポートソフトウェアが標準装備  

PCとシリアル機器による、仮想COMポートのアプリケーション

GW DEVICE SERVER…シリーズのシリアル機器サーバは、標準のシリアル機器(通常、RAWまたはASCIIファイル形式)をイーサネットネットワークに接続するために使用されます。機器は、「仮想COMポート」、またはネイティブTCPやUDPイーサネット機器として使用できます。

プロトコルコンバータとゲートウェイ:
Modbus/RTU、RAW、およびASCIIからModbus/TCPおよびEtherNet/IP™へ

産業用プロトコルに簡単に変換  

あらゆるASCIIプロトコルをModbusまたはEtherNet/IP™内に統合。

GW MODBUS TCP/RTU…シリーズのモジュールは、Modbus/RTU(またはASCII、シリアル)をModbus/TCPに変換するために使用されます。これらのモジュールは非常に高性能で、Modbusクライアントとサーバのあらゆる組合せに設定できます。

GW MODBUS TCP/ASCII…シリーズのモジュールでは、Modbusプロトコルを使用して、バーコードスキャナ、計量器、RFIDタグなどの機器からのシリアルRAWまたはASCIIの文字列を利用可能にするために使用されます。GW MODBUS EIP/ASCII...シリーズのモジュールを使用して、これらの文字列をEtherNet/IP™に変換できます。

プロトコルコンバータとゲートウェイ:ModbusからEtherNet/IP™またはPROFINETへ

Modbus機器をEtherNet/IP™またはPROFINETプロトコルに組込み  

Modbus機器をEtherNet/IP™またはPROFINETプロトコルに組込み

GW EIP/MODBUS...シリーズまたはGW PN/MODBUS...シリーズのモジュールを使用して、ModbusスレーブをEtherNet/IP™またはPROFINETプロトコルに組み込むことができます。これにより既存のModbus機器を、広く使用されているイーサネットベースのEtherNet/IP™またはPROFINETプロトコルに統合できます。

PROFIBUS DPからPROFINETへのコンバータ

PROFIBUS DPからPROFINETへのゲートウェイ  

PROFIBUS DPからPROFINETへのゲートウェイ

PROFIBUS機器(コントローラやドライブなど)をPROFINETコントローラにシームレスに接続します。この使いやすいゲートウェイにより、設置済みの機器に簡単に移行でき、あらゆる産業での使用に適しています。機器のコンフィグレーションと通信診断は、ウェブベース管理、SNMP、またはシリアルポートから簡単に実行できます。

ゲートウェイ:HARTからHART-IP、Modbus/TCP、PROFINET、およびOPC UAへ

HART信号へのアクセスを簡単に改良  

イーサネット経由でのHART信号への高性能なアクセス

GW PL ...シリーズのモジュールは、前面モジュールと最大5つの拡張モジュールで構成されています。これらのモジュールは、OPC UA経由のHARTフィールド機器の簡単なパラメータ化と監視を可能にします。そのため、プロセス駆動システムに影響を与えることなくプロセスデータにクラウド経由でアクセスできます。

モジュール型HARTイーサネットゲートウェイにより、最大40台の機器を接続できます。

ゲートウェイ: HARTからNAMURオープンアーキテクチャのOPC UAへ

NAMURオープンアーキテクチャ  

NAMURオープンアーキテクチャ

GW PL ETH/UNIヘッドステーションは、NAMURオープンアーキテクチャ(NOA)コンセプトに従って、OPC UA経由で通信します。ここでは機器は、診断データとプロセスデータをHARTフィールド機器から任意のクラウドシステムに転送する、データダイオードとして機能します。

収集されたデータの解析と処理を通して、プロセスの効率が監視されます。情報は必要に応じてERPシステムに戻され、例えば自動的にメンテナンスオーダーを生成できます。このコンフィグレーションがプロセス駆動システムに影響したり危険にさらしたりすることはありません。

INTERBUSからPROFINETへのゲートウェイとプロキシサーバ

INTERBUS向けプロキシ  

INTERBUS向けプロキシ

INTERBUSアプリケーションをPROFINETネットワークに組み込むことをお考えですか。その場合はFL NP PND-4TX IBが理想的なソリューションです。主力のプログラミングツールで機器を簡単にパラメータ化します。制御盤内の組込みスイッチを制御システムへのアップリンクとして使用するか、直列接続してフィールド内で使用できます。

ゲートウェイとプロキシサーバ:ネットワークの境界を超えたPROFIsafe通信

PROFIsafe向けプロキシ  

PROFIsafe向けプロキシ

独自性:ネットワークの境界を超えた一貫性のあるPROFIsafe通信。

フエニックス・コンタクトのPROFIsafeゲートウェイにより、PROFINETネットワーク同士の安全な通信が可能になります。つまり、システム全体でメーカーにかかわらず非常スイッチオフのコンセプトなどの機能安全を実装できることを意味します。

産業用タイムサーバ:GPS、GALILEO、またはGLONASSでイーサネットネットワークの時間と位置特定

イーサネットネットワーク向けの産業用タイムサーバ  

イーサネットネットワーク向けの産業用タイムサーバ

FL TIMESERVER NTP産業用タイムサーバにより、NTPプロトコル経由でイーサネットネットワーク内で時間情報を利用できます。時間はGPS、GALILEO、またはGLONASS経由でNTPサービスからは独立して、インターネット接続なしで受信します。アンテナとPower over Ethernet(PoE)給電を組み込んだ堅牢なIP68ケースにより、機器を屋外に何の問題もなく設置できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.