モバイルプリントおよびマーキングシステム

モバイルプリントおよびマーキングシステム

必要な場所にマーキング

モバイルプリントシステムで必要な場所にマーキングをプリントできます。

戻る マーキングとラべリング

カテゴリ

絞込み検索 モバイルプリントおよびマーキングシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのモバイルプリントシステムでタスクと作業プロセスの独立性と柔軟性を高めることができます。卓上であるいは現場でアプリケーションに必要なマーキングをプリントします。

特長

  • ソフトウェア搭載:タッチスクリーンと組込みマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
  • バッテリー搭載:エネルギー管理と交換および再充電が可能な高性能バッテリーを搭載
  • 多彩な用途:幅広い素材ポートフォリオには極めて多くの製品があり幅広い産業用マーキングアプリケーションに対応

必要な場所にマーキング

モバイルプリントシステム  

モバイルプリントシステム

使用する場所で直接そして柔軟にプリントしたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトの新しいモバイルプリントシステムでこれが可能になりました。THERMOMARK PRIMEは組込みのマーキングソフトウェア、独立電源、直観的に操作できるユーザーインターフェースでモバイル使用に理想的です。THERMOFOXは革新的なキーボードを搭載しておりプロフェッショナルなマーキングソフトウェアCLIP PROJECTに接続する優れたハンドヘルドデバイスです。コンパクトなサイズと実用的なアクセサリでどちらのデバイスもあらゆるタスクで簡単に使用できます。

モバイルTHERMOMARK PRIME熱転写プリンタ

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIMEは実績と信頼性のあるプリントテクノロジ、組込みのマーキングソフトウェア一式、耐久性のある独立電源が独自に組み合わされています。THERMOMARK PRIMEは持運び可能なモバイルマーキングプリンタです。タッチスクリーン、カプセルインクリボン、予備バッテリーで現場で簡単にプリントできます。

  • 組込みのマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
  • 強力なバッテリーパックで最大7時間稼働
  • 素材とインクリボンは10秒以内に簡単に交換
  • 幅広い素材、600種類以上のマーキングで幅広いアプリケーションに対応
  • インクリボン、マガジン、素材の自動検出でプリントエラーを防止

ハンドヘルドプリンタ

THERMOFOX  

THERMOFOX

THERMOFOXハンドヘルドプリンタは現場ですばやくマーキングしたいときに理想的です。このプリンタは頑丈かつ操作が簡単でさまざまな機能が搭載されています。この熱転写プリンタでケーブルや電線、デバイス、端子台、システムに連続マーキングできます。

  • 収縮チューブ、ラベル、非シール素材にマーキング
  • インテリジェントキーボードで記号、バーコード、シリアルナンバーを組込み可能
  • 自動素材検出で最適なプリント設定
  • CLIP PROJECTプランニングおよびマーキングソフトウェアへのリンクでマーキングデータを簡単に交換
  • 素材とインクリボンカセットの組合せで素材をすばやく交換

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード