概要に戻る

NATスイッチ

2000シリーズのNATスイッチ

NATルーティング機能を搭載したスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組み合わせます。

上位ネットワークに低コストで統合 - 仮想アドレス指定(NAT)

複数の機械をネットワークで同時に動かす場合、それぞれの機械を個別に設定する必要があります。機械を上位通信ネットワークに組み込むことができるのはこの方法だけです。さまざまなNAT機構では、同一のIPアドレス空間で生産セル全体を動作させることができ、機械を個別に設定する必要はありません。

イメージギャラリーでは、当社のNATスイッチがサポートするさまざまなNAT機構をご紹介しています。

非常に柔軟

2つのWANポートと6つのLANポートを備えたNATスイッチ  

NATスイッチのポートをLANポートまたはWANポートとして自由に使用することができます。

FL NAT 2000は、8ポートのそれぞれをLANポートまたはWANポートとして自由に割り当てることができるため、高度な柔軟性を提供します。これはつまり、1つのWANポートと7つのLANポートを備えた簡単なNATスイッチとしてFL NAT 2000を使用することができるということです。システムに追加のスイッチは必要ありません。

その代わりに、NATスイッチを使用して、機械を複数の上位ネットワーク(生産ネットワークや診断ネットワークなど)に接続できます。さまざまなNAT機構(1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポート転送)からお選びいただけます。

LANおよびWANにおける冗長性

RSTPおよびMRPリング内のFL NAT  

FL NAT 2000はRSTPおよびMRPの冗長機構をサポートします。

システム内および上位ネットワークへの接続時に高度な信頼性を確保するために、FL NAT 2000スイッチはLANおよびWAN側の冗長機構をサポートします。

より上位のWANインターフェースへの冗長接続の場合、2つのWANポートを使用してFL NAT 2000をRSTPリング内に組み込むことができます。

LAN側では、マスターまたはクライアントとしてRSTPとMRPの両方を使用して、機械の部品をNATスイッチに冗長的に接続することができます。

LAN内のPROFINETサポート

PROFINETのロゴ

NATスイッチはPROFINET機能をサポートします

LAN側では、FL NAT 2200およびFL NAT 2300が完全なPROFINET統合を提供します。

  • PROFINET制御環境(例:TIAまたはPC Worx)での組込み
  • 可用性向上のためのMRPサポート
  • トポロジ検出のためのLLDP
  • ハードウェアのPROFINET優先順位付け
  • PROFINETの拡張診断

FL NAT 2000の概要

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
伝送速度10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
アラームコンタクトなしありあり
温度範囲0°C ~ +55°C-40°C ~ +70°C-40°C ~ +70°C
保護等級IP20IP20IP20
電源電圧18 ~ 32 V DC12 ~ 57 V DC(冗長)12 ~ 57 V DC(冗長)
NAT機能1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポート転送(ソース/方向)1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポート転送(ソース/方向)1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポート転送(ソース/方向)
ルーティング静的ルーティング静的ルーティング静的ルーティング
フィルタ機能   
サービス品質ありありあり
VLANありありあり
マルチキャスト/IGMPスヌーピングありありあり
冗長化   
Rapid Spanning Tree (RSTP)ありありあり
MRPマネージャー / クライアントなし / ありあり/ありあり/あり
Fast Ring Detection(FRD)なしありあり
Large Tree Supportなしありあり
拡張リング冗長性15 msなしなしなし
管理機能   
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用ありありあり
Link Layer Discovery Protocol(LLDP)ありありあり
Address Conflict Detection(ACD)ありありあり
DHCPサーバポートベースプールベース/ポートベース、オプション82プールベース/ポートベース、オプション82
Command Line Interface(CLI)ありありあり
オートメーションプロトコル   
PROFINET適合クラスABB
PROFINET機器なしありあり
EtherNet/IP™、
拡張マルチキャストフィルタ
ありありあり
認証-船級承認、ATEX、IECEx船級承認、ATEX、IECEx

2000シリーズNATスイッチの製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階