概要に戻る

特長の詳細

最小のスペースで最大の信号品質

薄型設計で省スペース  

MINI Analogで最大65%省スペース

温度を記録して信号を絶縁、変換、フィルタリング、増幅しますが、幅はわずか6.2 mmです。薄型MINI Analogモジュールを使用し、幅12.5~22.5 mmの市販の他の信号変換器より最大65%省スペースとなります。

コンパクト設計で、120 mmの分散制御ボックスにモジュールを格納できます。

エネルギー効率が高く長寿命

自己発熱が低いMINI Analog  

自己発熱が少なく長寿命

MINI Analogでオートメーションプロセスのエネルギー効率を制御盤から開始:革新的な回路設計で、モジュールには低消費電力という特長があります。

この結果、モジュールは発熱が少なく寿命が長くなります。このため、直列接続でも動作温度範囲全体で高度な動作信頼性を実現できます。

電源 - 柔軟で簡単

DINレールコネクタから信号変換器に給電  

DINレールコネクタで柔軟性のある電源供給と診断が実現します。

MINI Analog信号変換器で電源装置のシステムソリューションを実現:DINレールコネクタで24 V電源を接続します。配線、システム拡張、モジュール交換が簡単にできるようになります。

装置に給電するには次の3つのオプションがあります。

  • 任意のMINI Analogモジュールに24 Vを直接給電:MINI Analogモジュール16台まで
  • 24 Vパワー端子台経由:MINI Analogモジュール80台まで
  • AC85 ... 264 Vの広範囲入力のシステム電源経由:MINI Analogモジュール60台まで

エラーモニタリングシステム機能で便利なエラー評価

エラーモニタリングでグループエラーが表示できて便利  

エラーモニタリング – マルチチャネルシステムのグループエラー表示

エラー監視システム機能は便利なエラー評価モジュールソリューション:エラー監視モジュールで、DINレールコネクタから接続する最大80点のモジュールをグループエラー表示します。

内部エラーや測定用変換器の信号入力エラーを検出するとDINレールコネクタを通じて表示され、b接点を通じてエラーモニタリングモジュールの中央に表示されます。この結果、時間のかかる個別評価が不要になります。

信号変換器の種類に応じて次のエラーが表示されます。

  • オーバーレンジ
  • アンダーレンジ
  • 開放回路
  • 短絡
  • モジュールエラー

パワー端子台を新しく追加し、電源エラーを検出して表示させることもできます。

エラー評価は、装置側と評価モジュールのどちらでも自由に調整できます。エラーモニタリングはモジュール性が高いということになります。

便利なコンフィグレーションと監視

ソフトウェア経由で便利なコンフィグレーションと監視  

ソフトウェア経由で便利なコンフィグレーションと監視

多くのMINI Analogモジュールを設定可能:DIPスイッチで簡単に設定でき、ソフトウェアは不要です。または発注時のデータに基づいてフエニックス・コンタクトで設定することも可能です。

拡張機能や拡張モニタリングでは、フリーソフトウェアインターフェースを使って頑丈なSポートインターフェースでモジュールを設定することもできて便利です。

次の3つのソリューションから選択できます。

  1. ANALOG-CONFスタンドアローンソフトウェア
  2. FDT/DTMソフトウェアパッケージ
  3. スタンドアローンDTMで現在のFDフレームアプリケーションを使用

高速でエラーフリーの信号接続

MINI Analog信号変換器を接続したターミネーションキャリア  

標準DINレール装置を接続したMINI Analogターミネーションキャリア

ターミネーションキャリアは、MINI AnalogシリーズのDINレール装置をオートメーションシステムの入力および出力カードにすばやく簡単に接続するコンパクトなソリューションです。

アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使い、ターミネーションキャリアをコントローラにプラグ式ですばやく簡単に接続します。

モジュール式のDINレール装置とプラグ式クイック配線の特長を組み合わせ、システムテクノロジ向けの一貫性のあるソリューションを構築します。

高い動作信頼性

入力、出力、電源を電気的に絶縁  

3方向を電気的に絶縁し動作信頼性が高い

MINI Analog信号変換器の入力、出力、電源は常に電気的に絶縁されています。システムに障害が発生した場合の動作信頼性が高くなります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器