制御盤取付け具

安全で明確

安全で明確

設置が簡単 – 制御盤のコンポーネントを安全にアッセンブリし、ケーブルを明確に配線します。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 制御盤取付け具

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの広範な制御盤取付け具のラインアップをご覧ください。

特長

  • 制御盤の構造が機能的で操作が簡単
  • 適切な取付け装置で時間を短縮
  • ケーブルダクトで制御盤内を整理
  • 総合的な製品シリーズをワンストップで提供

取付け:スペースと時間を節約

取付け具  

取付け具

適切な取付け機器で電気的接続とコンポーネントを安全ですばやく固定します。

さらに、フエニックス・コンタクトの取付け用アクセサリを組み合わせて制御盤のスペースを有効に活用できます。

ケーブル配線:すっきり整頓

ケーブル配線  

ケーブル配線

ケーブルダクトで制御盤内を整理します。

フィールドからのケーブルはケーブルクランプで固定します。フエニックス・コンタクトのプラスチック製ケーブルマーキングで電線やケーブルをすばやく簡単にまとめ、ケーブルダクトに通します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Referrer: https://www.bing.com/search?q=%e7%9b%a4%e5%86%85%e9%85%8d%e7%b7%9a%e3%80%80%e5%88%86%e5%89%b2&qs=n&sp=-1&pq=%e7%9b%a4%e5%86%85%e9%85%8d%e7%b7%9a+%e5%88%86%e5%89%b2&sc=0-7&sk=&cvid=D6973AF232F94C2984D8AD19FE3B7E59&first=80&FORM=PERE3