カスタム仕様の電子機器用ケース

カスタム仕様の電子機器用ケース

当社のケースおよび接続テクノロジソリューションのラインアップには、最先端の機器設計のための多くのオプションが含まれています。電子機器用ケース向けのコンフィグレータを使用して、個々のアプリケーション向けの製品およびソリューションを設定します。カラーバージョンから印字や加工、カスタム仕様のバリエーションまで、まったく新しい製品の開発でも対応可能です。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

特長

  • 個別サポート:プロジェクト全段階を継続して1人の専任担当者が対応
  • 必要なコンセプトの詳細設計
  • 自社研究室で理想的な生産コンセプトの開発と製品検定
  • お客様のアプリケーションのためのソリューションの認証
  • 量産開始までのターゲットプロジェクト管理

アイデアからカスタマイズされたケースソリューションまで 電子機器用ケースをニーズに合わせてカスタマイズする方法の詳細をご説明します。

インタラクティブイメージマップ:ICSシリーズのカスタム指定の電子機器用ケース
カスタム印字およびマーキング
さまざまなマーキングと印字方法で、機器に印字することができます。
カスタム印字およびマーキング
カラーバージョン
標準色のほかに、カラーバージョンでケースの全部または一部を設計できます。
 カラーバージョン
機械加工
開口部はフライス盤により任意の面に加工することができます。
機械加工
アクセサリの統合
標準の製品ラインアップからのディスプレイとキーボードを、プラグ・アンド・プレイでご希望のケースに組み込むことができます。
アクセサリの統合
コーディング
接続テクノロジをコーディングして、迅速かつ安全に組み立てることができます。
コーディング
電子機器用ケースの機械的調整

電子機器用ケースの機械的調整

当社の広範なサービスラインアップをご活用ください。ケースバージョンをコスト効率良く実装するために、幅広いプロセスを提供しています。フライス盤による機械加工から、既存のオリジナルモールドへのツールインサート、個々のケース部品の個別設計に至るまで取り揃えています。

フライス盤
射出成型機での金型修正
製造ラインの新しいケースパーツ
フライス盤

当社の最先端フライス盤により、お客様のご要望に合わせてケースの各側面に穴あけ加工いたします。少量・中量でも最高レベルの品質やコスト効率に優れた実装を確実に提供します。

射出成型機での金型修正

量産の場合は、機械加工を射出成形に置き換える方が費用効果が高いことがよくあります。元の工具から直接、適合したバージョンを迅速に実装することができます。

製造ラインの新しいケースパーツ

お客様のご要望に合わせたソリューションを実現するためには、個々のケース部品を顧客特別仕様の設計のものに置き換える必要が生じることがあります。当社はお客様のご要望に応じてケースコンポーネントを開発し、実績ある標準部品と組み合わせています。
特にICSシリーズでは、コンフィグレータを使用して独自のケースカバーを設計することもできます。そのためには、試作品の製造とその後の量産のためにPROTIQ 3Dプリントサービスをご利用ください。

ICSシリーズの独自のケースカバーを作成
パッド印字によるケース印字

電子機器用ケースの設計調整

カラーバージョンから印字やマーキング、メンブレンキーパッドの設計まで、アプリケーションをカスタマイズするための幅広いオプションを提供します。

ケースのさまざまなカラーバージョンと組合せ
ケースへの印字とマーキング
ケースシリーズICS用ディスプレイとメンブレンキーパッド
ケースのさまざまなカラーバージョンと組合せ

自社カラーにより、アプリケーションの認知度を高めることができます。標準色の広範な製品ラインアップにより、ケースカラーをアプリケーションに完璧にマッチさせることができます。

ケースへの印字とマーキング

会社のロゴや既存の制御部品のマーキングにより、アプリケーションに応じた外観の微調整が可能です。多数のオプションを活用して、お客様のニーズに合わせて電子機器用ケースに印字とマーキングが可能です。

ケースシリーズICS用ディスプレイとメンブレンキーパッド

一部のケースシリーズ向けのコンフィグレーション済みのメンブレンキーパッドとディスプレイを、迅速かつ簡単に組み込むことができます。メンブレンキーパッドの形状、色、印字を、ご希望に合わせて自由に適応でき、会社ロゴで追加のマーキングを行うことも可能です。

電子機器用ケースの色バージョン

カラーバージョンの概要

アプリケーションを、ケースの対応する色で調整しましょう。各新色バージョンの認定は、オリジナルのツールで行われます。

アプリケーションに適した印字

アプリケーション向けの印字バージョンの詳細をご覧ください。

パッド印字
スクリーン印字
レーザーマーキング
パッド印字

スクリーン印字

レーザーマーキング

特性
特長 コスト効率に優れた機能的印字 鮮やかな色 耐摩耗性、連続コーディング
可能な色数 1~2色 多色 1色(色変更)
アプリケーション分野 テキストとロゴ 大きなエリアまたは多色印字 テキストやロゴ、バーコード、QRコード、データマトリックスコード、シリアル番号
タブレット上の電子機器用ケースのコンフィグレータ

コンフィグレータによるカスタマイズされた電子機器用ケース

当社のコンフィグレータを使用すると、独自の電気機器用ケースをオンラインでをすばやく簡単に組み立てられます。ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。さらに、ICS、ME-IO、UCSシリーズ向けのメンブレンキーパッドやディスプレイなどの操作部品を組み込んで、熱特性に関してアプリケーションをテストすることができます。

インタラクティブモデルによるケースの開発

お客様指定の新規開発

特殊な要件により、ご要望に合わせた新製品が必要ですか。当社の開発、製造、品質保証の専門知識により、実現に向けたプロセス全体をサポートします。当社はお客様の新製品に必要なすべてのサービスを提供します。これには、例えば次のようなものがあります。

  • ご要望に合わせたデザインの接続テクノロジ
  • 単一のソースで開発、製品評価および認証
  • 製品と製造のサイマルテニアスエンジニアリング
  • プロトタイプの早期納入
  • 立上げから販売中止までの完全サポート
モニタ上の熱シミュレーションとフエニックス・コンタクトの従業員

電子機器用ケース向けのパッシブヒートシンクと熱シミュレーション

小型化に伴って、電子機器の配線密度はさらに高まっています。そのため効率的な冷却が必要です。電子機器用ケースの放熱は、個別のヒートシンクによって確実に行われます。つまり、ケースは熱環境の厳しいアプリケーションでも使用することができます。機器メーカーとして、プリント基板のレイアウト設計でサポートするため、熱シミュレーションが必要ですか。弊社にお問い合わせください。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。