概要に戻る

MINI Analog Pro用Termination Carrierによる高速でのエラーフリーのシグナル接続

高速でエラーフリーの信号接続

ターミネーションキャリアとMINI Analog信号変換器  

標準DINレールデバイスを接続したターミネーションキャリア

コンパクトなターミネーションキャリアはモジュールDINレールデバイスと配線システムの特長を組み合わせています。

幅広い標準製品タイプから信号処理に適した機能をお選びください。

プリアッセンブリの配線システムを通じてモジュールとコントローラ専用I/O部品をすばやくエラーなしで接続 - プラグアンドプレイ。

コンパクト – 最大の収納密度

ターミネーションキャリアMINI Analogを取り付けた80 x 200 cmの制御盤  

80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収納

ターミネーションキャリアをきわめてコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。

市販の他のソリューションと比較すると最大65%の省スペース:

  • コンパクト:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
  • 省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
  • 終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。

ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収納できます。

堅牢 - システム稼働率が高い

モジュールパワーコンセプトの図  

高可用性を実現するモジュールパワーコンセプト

ターミネーションキャリアは極めて堅牢です。

  • アルミニウム製の安定した防振プロファイル
  • モジュールをしっかり固定できるDINレール形状
  • プリント基板をプロファイルで保護 - 機械的に分離

モジュールパワーコンセプト

信号変換器はDINレールコネクタ経由で別売のパワーモジュールに接続します。このようにプリント基板はパッシブな方法で終端されており、エラー発生によりターミネーションキャリアの交換が必要になる通電部は含まれていません。

モジュールパワーコンセプトは次の通りです。

  • シングルまたはダイオードを分離した冗長電源、必要に応じて
  • ヒューズは交換可能

メンテナンスが簡単 – シンプルなマニュアルとスタートアップ

DINレールを組み込んだターミネーションキャリア  

標準DINレール終端デバイスを収納する形状のDINレールを組み込んだターミネーションキャリア

ターミネーションキャリアには標準DINレール装置だけを使用し、特別な装置は不要です。

このためターミネーションキャリアの保守が極めて簡単です。

  • 標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけ
  • プラグインとコーディング対応ケーブルセットでターミネーションキャリアのプリント基板をすばやく安全に接続
  • アッセンブリ済みの配線システムでコントローラ側とフロントアダプタを接続
  • 簡単に手が届くシステム接続とモジュール接続端子台
  • 運転中にモジュール交換 - ホットスワップ対応

柔軟性 – 最適な適合を実現

ピッチマーキングがないプロファイルセクション  

コントローラ専用チャネル番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション

1:1のピン配列とオプションのHART信号デカップリング機能を持つ汎用ターミネーションキャリアのほかに制御システム専用のバージョンや、提供予定のバージョン、あるいはカスタム仕様にもとづいた実装での提供が可能なバージョンがあります。

詳細はお問い合わせください。

  • コントローラ専用I/O番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション
  • さまざまなシステムプラグとフロントアダプタを接続した各種オートメーションシステムのI/Oカードへの個別対応可能。

プロフェッショナルな配線システム

配線システムでターミネーションキャリアとコントローラを接続  

コントローラ専用I/Oカードにクイック接続

汎用ターミネーションキャリアを使い、最大16点のMINI Analog Pro信号変換器をオートメーションシステムの入力および出力カードに接続できます。

アッセンブリ済みのVARIOFACE配線システムを使い、マザーボードとコントローラをすばやくエラーなしで接続します。

多極ケーブル、標準接続と以下のコントローラ専用接続があります。

  • ABB
  • エマソン
  • ハネウェル
  • インベンシス
  • シーメンス
  • 横河電機
  • その他の個別ソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器