ニッパ・ペンチ

精度が高く使いやすい

精度が高く使いやすい

電子機器分野であらゆる精密作業が可能な洗練された工具。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 ニッパ・ペンチ

このカテゴリの製品をすべて表示する

非常に細かい組立て作業、プリント基板の取付け、正確な曲げと切断にはフエニックス・コンタクトの特殊ペンチMICROFOXシリーズが使用できます。ダブルリーフスプリング付きの滑りにくいグリップで精度の高い作業をこなすことができます。

特長

  • ESD仕様により電子コンポーネントを保護
  • 精度が非常に高い:製造時の誤差が低い
  • 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップでワンストップの提供が可能

帯電保護

ESD電子ペンチ  

ESD電子ペンチ

非常にデリケートな電子コンポーネントを静電気放電(ESD)から保護します。ESD電子ペンチの特殊グリップは導電性プラスチック製です。静電気エネルギーを緩やかに制御しながら放電します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階