コンバータとアイソレータ

コンバータとアイソレータ

ネットワークの品質を向上

高品質な絶縁とフレキシブルな機器の組込みを使用

戻る フィールドバス通信

カテゴリ

  • メディアコンバータ
    メディアコンバータ

    メディアコンバータを使用すると、銅線のインターフェースから干渉フリーの光ファイバに変換できます。

絞込み検索 コンバータとアイソレータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのコンバータは、プロトコルを意識せずにさまざまなシリアルインターフェースを他の基準に変換することができます。一方で、ゲートウェイは互いに異なるプロトコルを組み合わせます。信号変換器は危険な補償電流からご使用の端末機器を保護します。これで常に接続と保護を確保できます。幅広い認証パッケージと強化された温度範囲により、これらの製品が提供する品質水準を明確に示し、幅広い業界で使用できるようになります。

特長

  • インターフェースを適合、接続、遮断、および保護
  • セグメント間の電気的絶縁品質が高いため、補償電流を回避

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階