ケーブル保護システム

柔軟性と安全性

柔軟性と安全性

条件の厳しい環境で使用するケーブルや電線を保護します。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 ケーブル保護システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

包括的なプラスチック製/金属製保護ホースシリーズはさまざまなアプリケーションに信頼性のあるソリューションを提供し、IP69Kまで対応します。

特長

  • ケーブル結束から耐候性仕様まであらゆる条件でケーブルを保護
  • ヘビーデューティなプラグインコネクタやハウジングボア穴に適したねじ接続
  • 幅広い取得済み認証によりあらゆる分野や産業で利用可能

保護ホース

スパイラルホース  

スパイラルホース

ケーブルや電線を簡単に結束して配線できるスパイラルホースはわずかなメカニカルストレスからの保護も実現します。

リプレースが簡単で、ケーブルや電線はいつでも取り外すことができます。

プラスチック製ホース

プラスチック製ホース  

プラスチック製ホース

プラスチック製ホースは耐油性、耐酸性、耐溶剤性です。使用されている素材はシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリーで、IP69K保護、難燃性クラスV0です。

柔軟性の高い金属性ホース

金属製ホース  

金属製ホース

非常に柔軟な金属製ホースを使ってケーブルや電線を機械的な影響から保護することもできます。プラスチックコーティングをした金属製ホースには防水性と耐候性もあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階