ケーブルグランド

ケーブルグランド

ケーブルを安全にシール

ケーブルグランドはさまざまな径のケーブルを安全にシールして防塵・防水を実現します。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 ケーブルグランド

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのケーブルグランドには信頼性と安全性があります。プラスチック製または金属製の標準ケーブルグランドおよびEMC耐性を備えたねじ接続式または防爆エリア向けねじ接続式から選択できます。厳しい条件の負荷には曲げ保護仕様やストレインリリーフクランプ仕様をご指定ください。

特長

  • さまざまな仕様でどのアプリケーションにも対応可能な幅広い製品シリーズ
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
  • 薄層状のクランプケージ方式でシール範囲が広くストレインリリーフが強力

標準ケーブルグランド

ケーブルグランド  

さまざまなバージョンの標準ケーブルグランド

汎用用途には、取付けが簡単ですぐれたストレインリリーフのフエニックス・コンタクト製ねじ接続式をお選びください。ねじ接続式グランド付きハウジングに使用するシーリングリム付き半ねじ接続式やねじ穴付きハウジングに使用できる全ねじ接続式が製品ラインアップを構成しています。

シールド対応ケーブルのEMC接続は弾力性のあるシールドコンタクトスプリング付きで信頼性があり簡単にアッセンブリできます。また導電性が高い薄層状のエレメントは、ケーブルシールドとコネクタハウジングの間にオーム抵抗と誘導抵抗が低く信頼性の高い接続を提供します。

ラインアップ:

  • ポリアミドのプラスチック製ケーブルグランド、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
  • 真鍮製ケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68/IP69K保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
  • 真鍮製EMCケーブルグランド(ニッケルメッキ)、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートルねじまたはPgねじ

 

防爆エリア向けケーブルグランド

Exケーブルグランド  

Exケーブルグランド

Phoenix Contactの防爆エリア向けケーブルグランドは、潜在的に爆発の可能性がある産業分野における高レベルの安全性を提供します。

動作の信頼性を実現するために、外装付きケーブルと外装なしケーブルには耐圧防爆筐体のタイプd、より安全性の高いタイプe、ブリーザ付きのタイプnRの各種保護タイプがあります。ねじ接続は国際標準(ATEX、IECEx、UL、GHOST)に準拠した認証を受けており、IP66/IP67保護およびIP68保護となっています。

フエニックス・コンタクトのラインアップは次のExねじ接続式で構成されています。

  • 真鍮製、外装付きケーブルは安全性タイプe、外装なしケーブルは安全性タイプd、e、nR
  • ステンレス製、外装付きケーブルおよび外装なしケーブル用、安全性タイプd、e、nR
  • 環境に優しい熱収縮エラストマー(LSF)製シール付き
  • あらゆるバージョンのねじプラグと圧力補償

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階