ケーブルエントリーシステム

ケーブルエントリーシステム

簡単な取付けと安全な操作

ケーブルをパネルに通すだけで余分な手間がかかりません。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 ケーブルエントリーシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのケーブルエントリーシステム(CES)は省スペース・省コストの制御盤ケーブル貫通を実現します。組合せ可能なアッセンブリケーブルまたはMultigatesケーブルエントリープレートを選択します。

特長

  • 制御盤の内側にプラグイン接続を取り付けて省スペース化
  • 特別な工具不要で簡単に取付け可能
  • 堅牢な耐油性仕様で高い安全性
  • スリーブにはストレインリリーフがあり確実に密閉
  • 幅広い製品ラインアップでさまざまなアプリケーションに対応
  • 金属製インサートでプラスチックフレームの形状が安定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


CESケーブルエントリーシステム

CESの簡単な操作方法を動画で説明します。