Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
コントローラ
極数、モジュール側
極数、制御側
シールド丸ケーブル、D-SUBメスコネクタx 2をアセンブリ、長さ指定可
シールド丸ケーブル、D-SUBオスコネクタx 1およびD-SUBメスコネクタx 1をアセンブリ、長さ指定可
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 0.5 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 1 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 1.5 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 2 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 3 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 4 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 6 m
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。 他のケーブル先端まで編組みシールド。 ); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); ケーブル長: 10 m
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"