ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

D-SUBおよびFLKコネクタ付きシステムケーブル

D-SUBおよびFLKコネクタ付きシステムケーブル

D-SUBまたはFLKコネクタ付きのシステムケーブルは、オートメーション機器と終端板を迅速かつエラーフリーで1:1接続します。さまざまな極数の、各種プリアッセンブリシステムケーブルからお選び下さい。単線とピンまたはソケットストリップで接続することができます。当社のサービス:0.5 m~10 mの標準長の他に、お客様ご指定の長さのシステムケーブルを提供することができます。

特長

  • [x]包括的なサービス:標準の0.5~10 mおよびカスタム指定の長さ
  • [x]各単心ワイヤの導体断面積が大きいため大電流容量
  • [x]単心ワイヤマーキングの片側フリーエンドで柔軟
  • [x]PVCバージョンに加えて、高い防火要件向けのハロゲンフリーバージョン
VARIOFACE - コントローラ用システム配線

コントローラ用システム配線用コンフィグレータ

コンフィグレータ:VARIOFACE - コントローラ用システム配線

個別プラグ・アンド・プレイソリューションを設定します。直感的に分かるユーザーインターフェースと3Dモデルにより、取扱いの簡単さを確保します。フロントアダプタ、システムケーブル、信号伝送モジュールからなるソリューションコンポーネントを、わずか数クリックでお選びいただけます。

VARIOFACEシステムケーブルの比較

当社のVARIOFACEシステムケーブルは、IDC/FLKコネクタ付きのシステムケーブルまたはD-SUBコネクタ付きのシステムケーブルに分類されます。各カテゴリに、PVCケーブルまたはハロゲンフリーケーブルがあります。さらに、これらのケーブルにはシールド付きとシールドなしの両方のバージョンがあります。お客様の要件に基づき、両側にコネクタの付いた組立済みケーブルまたは片側が組立済みで片側フリーエンドのケーブルを提供します。

IDC/FLKコネクタ付きVARIOFACEシステムケーブル
D-SUBコネクタ付きVARIOFACEシステムケーブル
IDC/FLKコネクタ付きVARIOFACEシステムケーブル

D-SUBコネクタ付きVARIOFACEシステムケーブル

接続電線サイズ 0.14 mm² 0.25 mm²
電線あたりの最大電流 1 A 2 A
ケーブルタイプ PVC/ハロゲンフリー PVC/ハロゲンフリー
デザイン シールド付き/シールドなし シールド付き
コネクタ 片側フリーエンドまたは両側組立済み 片側フリーエンドまたは両側組立済み

標準およびカスタム指定の長さのシステムケーブル ピンヘッダー/メスコネクタを使用する接続、または色分けと数字付きの単心ワイヤ経由の接続、0.2~100 mから選択できるカスタム指定の長さ。

D-SUBコネクタの製品ラインアップ
IDC/FLKコネクタの製品ラインアップ
D-SUBコネクタ、片側フリーエンドの全製品シリーズ
IDC/FLKコネクタ、片側フリーエンドの全製品シリーズ
D-SUBコネクタの製品ラインアップ

バージョン:

  • メスコネクタ、ピンヘッダー
  • メスコネクタ、メスコネクタ
  • ピンヘッダー、ピンヘッダー
  • ワイヤあたりの接続電線サイズ:0.25 mm²
  • ワイヤあたりの電流容量:2 A
  • 極数:9、15、25、37、50(PVCまたはハロゲンフリー、シールド付き)

IDC/FLKコネクタの製品ラインアップ

バージョン: 

  • メスコネクタ、メスコネクタ
  • ワイヤあたりの接続電線サイズ:0.14 mm²
  • ワイヤあたりの電流容量:1 A
  • 極数:10、14、16、20、26、34、40、50(PVC、シールドなし)
    14、16、40、50(PVC、シールド付き)
    14、50(ハロゲンフリー、シールドなし)

D-SUBコネクタ、片側フリーエンドの全製品シリーズ

バージョン: 

  • メスコネクタ、片側フリーエンド
  • ピンヘッダー、片側フリーエンド
  • 極数:9、15、25、37、50(PVC、シールド付き)

IDC/FLKコネクタ、片側フリーエンドの全製品シリーズ

バージョン: 

  • メスコネクタ、片側フリーエンド
  • 極数:10、14、16、20、50(PVC、シールドなし)

単心ワイヤ50本の片側フリーエンド

片側フリーエンドの色分け

単心ワイヤマーキングの片側フリーエンドで柔軟

使いやすい色と数字によるコーディングシステムで、ワイヤを直接割り当てることができます。シンプルな色分けシステムによる、単位と数字の明確な割当てで、明確なマーキングが可能です。例えば、茶色は常に数字の「1」、黄色は数字の「4」を表します。 そのため茶色と黄色のマーキングのあるワイヤは、常に14です。

カタログ
全製品ラインアップの概要

コントローラ用システム配線の概要をご紹介します。ご使用のアプリケーションで、信号、データ、または電力を伝送するために適した接続テクノロジを見つける方法をご説明します。

パンフレットを開く
システムケーブルとシステム配線モジュール