Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を切断して穴あけ、NS 15とNLS‐CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、メートルのレール、打抜きビットなし
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を切断して穴あけ、NS 15とNLS‐CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、メートルのレール、打抜きビットなしはインチ/メートルレール
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を切断して穴あけ、NS 15とNLS‐CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、ビットは簡単に交換可能、メートルのレール、打抜きビットなし
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を切断して穴あけ、NS 15とNLS‐CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、ビットは簡単に交換可能、メートルのレール、打抜きビットなしはインチ/メートルレール
レールカッター、標準DINレール、NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15を指定長に切断、NLS‐CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、レールはインチ/メートル対応
ケーブルダクトカッター、ケーブルダクトとカバーをバリフリーで切断、最大125 mmの幅に使用可能
PPS COMPACTプロファイルカッター取付け用PPS COMPACTクランプ、台形ねじとプラスチックハンドル付きのスチールスピンドル
レールカッター、標準DINレール、NS 35/7,5、およびNS 35/15を指定長に切断
測定バー、インチ/メートル
打抜きビット、ボア穴用、Φ3.8 mm
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"