Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
ねじサイズ
材質
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM20、ケーブル径:7 ... 13 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM25、ケーブル径:9 ... 17 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM32、ケーブル径:11 ... 21 mm
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM40、ケーブル径:19~28 mm
Pg16ねじ接続アクセサリ、ボックス取付けベース用、対応ケーブル径は9~12 mm
Pg16ねじ接続アクセサリ、ボックス取付けベース用、対応ケーブル径は11.5~15 mm
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 3 mm ... 6.5 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 5 mm ... 10 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 6 mm ... 12 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 11 mm ... 17 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"