製品リスト:中性バスバー

フィルタ

6件

中性バスバー - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

中性バスバー、幅: 10 mm、高さ: 3 mm、DIN VDE 0611-4: 1991-02、部材: 銅、スズメッキ、長さ: 1000 mm、色: 銀

中性バスバー - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

中性バスバー、幅: 10 mm、高さ: 3 mm、DIN VDE 0611-4: 1991-02、部材: 銅、スズメッキ、長さ: 2000 mm、色: 銀

中性バスバー - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

中性バスバー、幅: 6 mm、高さ: 6 mm、部材: 銅、スズメッキ、長さ: 1000 mm、色: 銀

等電位ブスバー - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

電位バスバー、6.3/2.8 mmのスロット入り平型コネクタ付き、最大40 A、真鍮製、スズメッキ、長さ:1 m

中性バスバー - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

C-NBBバスバーコネクタを固定するアングル型レール

接続エレメント - C-NBB - 3062883

バスバーコネクタ、アングル型レールNLS 3/10 AV 134/134をバスバーに固定

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階