製品リスト:フィールドバスゲートウェイ

フィルタ

22件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

GW MODBUS TCP/RTU... ゲートウェイは、シリアルベースのModbus RTU(またはASCII)をModbusTCPに変換します。 シリアルマスターまたはスレーブ機器をサポート RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート1点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

GW MODBUS TCP/RTU... ゲートウェイは、シリアルベースのModbus RTU(またはASCII)をModbusTCPに変換します。 シリアルマスターまたはスレーブ機器をサポート RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート2点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU... ゲートウェイは、シリアルベースのModbus RTU(またはASCII)をModbusTCPに変換します。 シリアルマスターまたはスレーブ機器をサポート RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート2点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 - 2702769

GW MODBUS TCP/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをModbusレジスタに変換します。 RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート2点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 - 2702771

GW MODBUS TCP/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをModbusレジスタに変換します。 RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート4点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 - 2702770

GW MODBUS TCP/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをModbusレジスタに変換します。 RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート2点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

GW MODBUS TCP/RTU... ゲートウェイは、シリアルベースのModbus RTU(またはASCII)をModbusTCPに変換します。 シリアルマスターまたはスレーブ機器をサポート RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート4点を含む

インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 - 2702768

GW MODBUS TCP/ASCII... は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをModbusレジスタに変換します。 RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート1点を含む

インターフェースコンバータ - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

第二世代FL COMSERVER UNI... 、シリアル232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイスサーバ、TCP、UDP、Modbus Gateway、およびPPPアプリケーションをサポート、COM Port Redirectorソフトウェアおよびユーザーマニュアル付属。

新製品

インターフェースコンバータ - GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 1105707

GW PN/MODBUS... により、PROFINETとModbusプロトコル間の双方向通信が可能になります。 RJ45を1ポートおよびD-SUB 9ピンを1ポート含みます。

22 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階