製品リスト:ニッパ・ペンチ

フィルタ

31件

ニッパ - MICROFOX-S ESD - 1212480

ESD仕様ニッパー、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm

ラジオペンチ - MICROFOX-R ESD - 1212481

ESD仕様丸型ペンチ、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ

ラジオペンチ - MICROFOX-P ESD - 1212482

ESD仕様丸型ペンチ、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ

ラジオペンチ - MICROFOX-PC ESD - 1212483

ESD仕様ニードルノーズラジオペンチ、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ

平ペンチ - MICROFOX-F ESD - 1212484

ESD仕様ラジオペンチ、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ

ニッパ - MICROFOX-E ESD - 1212485

ESD仕様、基板用カッター、スプリングリセット機能付き

ニッパ - MICROFOX-SP-1 - 1212487

テーパーヘッド、面取りなし、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、

ニッパ - MICROFOX-SP - 1212488

ニッパー、スプリングリセット機能付き

ニッパ - MICROFOX-SB - 1212489

ニッパー、スプリングリセット機能付き、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm、硬線Φ0.5 mm

ラジオペンチ - MICROFOX-R - 1212490

ESD仕様丸型ペンチ、スプリングリセット機能付き

31 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階