製品リスト:ねじ式EVO

フィルタ

60件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

ケーブルグランド - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM20、ケーブル径:7 ... 13 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM25、ケーブル径:9 ... 17 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM32、ケーブル径:11 ... 21 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Bシリーズのハウジング用、サイズM40、ケーブル径:19~28 mm

ケーブルグランド - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Dシリーズのハウジング用、サイズM20、ケーブル径:7~13 mm

ケーブルグランド - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネット式、Dシリーズのハウジング用、サイズM25、ケーブル径:9 ... 17 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

バイヨネット式EVO EMCケーブルグランド、Bシリーズ、サイズM20、ケーブル径:9~13 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

バイヨネット式EVO EMCケーブルグランド、Bシリーズ、サイズM25、ケーブル径:11~16 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

バイヨネット式EVO EMCケーブルグランド、Bシリーズ、サイズM32、ケーブル径:14~21 mm

ケーブルグランド - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

バイヨネット式EVO EMCケーブルグランド、Bシリーズ、サイズM40、ケーブル径:19~27 mm

60 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階